您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
探索应对不同行业挑战的仪表解决方案。
提升流量应用的可持续性及测量精度
在严苛的化学应用中实现高精度测量
通过无线解决方案实现准确的压力监测,提高整个生产过程的安全性。
电子远程传感器 (ERS) 系统可减少维护并提高大型储罐的测量精度
解决高工艺温度对变送器精度和可靠性的影响
优化性能和工作范围的解决方案
降低燃烧器熄火的风险,防止加热器意外停机
流量测量的特殊应用
利用专为恶劣生产条件设计的解决方案,在氢气管道中实现准确可靠的测量。
确保灌装过程快速循环和精确压力控制
在宠物食品烹制过程中通过可靠的蒸汽测量提升最终产品质量。
在宠物干粮生产过程中确保产品品质和食品安全。
原汁提纯后用蒸汽加热,蒸发掉天然水。蒸发后,焦糖浆进入结晶过程,真空锅继续浓缩糖。
在宠物食品生产的前期过程中让产能更大化。
麦芽汁能量优化和 pH 值监测可以决定啤酒花的溶解度并控制其形态、口感和清爽度。
提高生产潜力,判断成熟过程
将矿石和其他材料高效研磨成细粉
从无用的脉石中有效分离出有价值的矿物
对流量、压力、温度等进行准确测量,以更大限度提高初级破碎机作业的效率。
在浸出工艺中应用测量仪表监测矿物分解及其后的贵金属释放过程
这些便携式撬装安装在堆浸台上,此类无线仪器(P、F)便于进一步了解灌溉过程,以便检测灌溉管道堵塞或破裂等问题。如此一来,浸出过程不仅更加稳定,还能降低操作和维护成本。与此同时,由于堆浸过程不再需要操作员,他们的人身安全也得到保障。
实现高温应用中的精确流量测量
利用集成式流量计解决方案降低安装成本
对送入管线和明火加热器的关键测量点进行冗余流量测量
利用科里奥利流量计实现准确的氢气贸易交接测量。
通过过程噪音诊断和信号处理减少测量波动
提升锂离子电池阳极、阴极和电解质批量生产
提高过程效率和产能,降低清焦运营成本
可靠地测量电解槽的进水量,确保使用寿命并提高能源输出
提高可靠性,实现易于改造的零停机解决方案
炼油化工公司加氢裂化装置中的安全相关流量测量。
测量蒸馏塔换热器中的冷却水、冷冻水和盐水流量
在制造锂离子电池时,将阴极和阳极浆料放在不同的批处理过程中混合。
减少石油化工设施蒸汽输送的维护与停机
用于硫酸厂计费的 300°C 以上蒸汽流量测量
改装制氧现场的氧气计费表
石化行业的连续式和点式液位测量及控制解决方案
测量流入热回收系统(HRS 塔)的两根管道上的硫酸流量和浓度
实现高纯度目标并降低蓝色氢气生产的运行成本。
改善关键测量点关键在于提高用户安全性并减少维护
可避免意外停机的可靠流量测量
实现关键安全应用的测量冗余和可靠性
流量测量的可靠性提高,减少泄漏点和维护成本
使用可靠的测量仪表测量并跟踪提取效率。
最大限度减少产品损耗,优化溶剂提取过程中己烷的回收率。
精密测量减少返工和浪费
高精度流量仪表让您无须再手动采样。
确保灌装过程快速循环和精确流量控制
在食用油精炼过程中准确测量脱胶油的流量。
能耗测量促进能源优化
利用精密的流量仪表优化食用油脱胶过程的能耗。
监控整个酿酒过程中的蒸汽,以减少能源浪费,节约成本。
Minimize carbon dioxide emissions throughout your brewery for reduced energy use and cost savings.
充分减少酿酒厂废谷物的碳排放和环境影响。
发酵罐清洁用苛性钠的混合及浓度控制
通过流量仪表提高酶利用率并降低成本。
凭借准确控制和总体流量测量控制蒸发概况,确保质量始终如一且发酵时间可预测。
精确计量,省去手动采样
适用于食用油生产中漂白过程的测量仪表
在宠物湿粮生产过程中确保食品安全和预期产品品质。
轻松识别并清除不需要的残留产品,避免污染。
精密测量减少产品浪费。
转厂是发现潜在浪费或配方质量问题的理想测量点
碱炼与碱中和用测量仪表
准确测量食用油生产的毛油流量。
带受限上游和下游直管的电磁流量计的过程优化
监控食用油脱胶过程中的系统压力。
可靠的流量测量仪表可减少能源使用
糖纯化工艺流程中准确且可重复的流量测量
无线技术监测储液池中的液位、温度和流量。
罗斯蒙特浆液磁性流量计和高准音叉密度计的组合可节约成本并避免过程危害。
在金矿开采过程中避免将粗物料运回工厂,并实现可靠且可重复的流量测量
通过测量仪表为脱水效率提供可靠的数据
利用高准音叉密度计最优化浓度控制。
实时数据可优化水力旋流器的性能,从而提高生产率并降低成本
简化硫酸厂操作流程,助力采矿行业实现出色绩效
延长采矿应用中压缩空气系统的正常运行时间
加强采矿作业,确保更安全高效的管理尾矿坝。
利用艾默生丰富的技术产品组合优化测量适用性
利用可持续且经济实惠的方式尽可能提高贵金属的回收率
提高关键熔炉冷却回路泄漏检测的可靠性
科里奥利技术解决氢气作业的测量问题,提高其效率和精度。
利用罗斯蒙特超声波技术,可实现高达 30% 的掺氢比例,同时保持测量精度
提高油井测试数据的可用性,同时改善人员健康状况并保护环境
在执行油气井测试作业时,很难在不同地点间转移大型重型设备。
Roxar 2600 多相流量计可提供许多有用的数据点,为流量保障提供实用见解
通过 Roxar 2600 多相流量计获取支持优化生产的实时数据
测量混合氢和纯氢的意义
满足下游应用测量需求的 Roxar 含水量计
满足上游应用测量需求的 Roxar 含水量计
通过烃类管道中的流量差检测泄漏
天然气管道压气站的标准体积流量测量(NGE)
高准科里奥利流量计是监测和报告甲烷排放的重要工具
帮助您降低运营对环境的影响
在地下储气设施中测量天然气注入和抽出时的流量
应用碳捕获和封存技术需要采用合适的仪表
科里奥利技术可提供出色的流量测量功能,确保实现准确的碳封存操作
利用非侵入式超声波技术变革海上平台注入井的气体流量测量方法
利用超声波外夹式技术应对水库中的流量测量挑战
用于将原油从油田输送到泵站的分配计量表
缩减蒸汽流量测量的运营成本和项目周期
Micro Motion™ G 系列为质量流量测量提供了过程改进的机会
测量水电站压力管道的流量,以监测渗漏和爆管情况
热电联产电厂燃气轮机入口的天然气的质量流量测量
利用外夹式超声波流量测量技术优化恒温器,防止联合循环电站中的蒸汽管损坏
混合天然气和氢气的掺氢撬装设备有助于减少碳排放。
借助免维护的多功能科里奥利设备,有效管理和控制 CCUS 过程。
氢气测量面临诸多挑战,只有选择合适的氢气测量仪器才能克服。
为您所处理的 CO2 贸易交接申请全额信用
挑战性应用中的独特功能
降低纸张强度降低的风险,节省制浆造纸成本
河水泵站的非侵入式流量测量
利用外夹式超声波流量计解决预应力钢筒混凝土管(PCCP)的流量监测挑战
非侵入外夹式超声波流量计可对独立计量区域(DMA)进行精确监测
通过自校验诊断降低标定成本
测量德国某城市饮用水网络 200 多个地下测量点的流量
利用免维护、非侵入、外夹式超声波流量计,测量污水泵站的临界流量
利用非侵入、外夹式超声波流量计改造饮用水供水系统的地下管道
使用专为恶劣环境设计的测量解决方案,准确测量储存筒仓中未污染石灰的物位。
精确测量成品存储筒仓中的低介电常数聚丙烯 (PP) / 聚乙烯 (PE) 的液位。
专为扬尘、磨损性环境设计的测量解决方案,准确测量筒仓搅拌站的物位。
提高化学品储罐的安全性和液位测量精确度
不受扬尘环境和低介电常数影响,仍可精确测量 PVC 储存筒仓的库存物位。
炼油工业的连续式和点式液位测量及控制解决方案
利用可靠的物位测量解决方案,在极具挑战性的环境中准确计量产品。
适用于化工行业的准确可靠的液位测量
准确可靠的液位测量,改善风险管理
在狭小且多尘的环境中精确可靠地测量物位。
对聚合物生产所需的盐进行稳定而准确的物位测量。
准确可靠地测量聚合装置筒仓内低介电聚合物的存储物位。
在复杂条件下实现准确可靠的液位测量
通过防止氢气渗透,实现可靠的高精度测量
采用雷达和开关技术的连续和点式液位监测
精确监测并控制液位,防止各种工况下的溢罐和气体夹带。
利用雷达液位测量技术优化分馏塔运行
适用于化工行业的连续点式液位测量和控制解决方案
利用专为低介电介质和极端工况而设计的精确物位测量解决方案,提供防溢罐保护。
库存管理系统由测量仪表、通信设备和 HMI 软件组成,用于库存管理
利用现代雷达技术对浮动顶盖进行监测,可提高储罐的安全性和储存效率
通过精确监测减少工厂污水池的水污染
利用雷达液位测量技术提高运营可靠性
利用雷达液位测量技术改善酸性浆料罐的运营
减少蒸馏塔的流量与能量消耗
适用于炼油行业的连续点式液位测量和控制解决方案
利用液位测量技术优化脱盐器运行
泵干转保护
在甜菜处理阶段,主要目标是尽可能减少操作人员的干预,提高安全性。在水槽中使用液位测量技术有助于确保水位保持稳定,同时避免满溢。
使用免维护的非接触式雷达液位计准确测量乳品运输时的液位。
精确测量溶剂液位,可靠监控化学罐中的灌充和排出。
准确测量筒仓内油籽物料积垢的物位,以便及时安排维护和清洁工作。
可靠的液位仪表优化乳品库存位移。
持续可靠地测量麸质粉的物位,确保库存准确无误,便于分配。
准确测量储存料仓中的谷粒料位,确保连续生产。
准确测量速溶或冻干咖啡的物位,确保可靠的库存跟踪至包装流程。
卫生、准确地测量固体物位和液位,确保烈酒生产中批次用量的可靠性。
即便在会导致储存料仓中麦粒堆积的严苛条件下,仍能准确测量麦粒的料位。
连续测量玉米淀粉(一种最终产品)的料位,以实现准确的库存控制和分配。
精确监测筒仓中储存小麦胚芽的料位,有助于确保较好的库存管理。
准确测量咖啡粉的物位,在快速充填和排空料仓时连续监测其中的库存。
准确了解并控制储罐物位。
可靠控制动物饲料仓的填入和排出。
准确连续测量玉米缓冲仓的物位,防止生产中断
准确测量储存添加剂的物位,以确保充足的现货供应和连续生产。
准确测量生豆物位才能连续跟踪库存,为生产可靠地供应。
在快速灌充容器和小型储罐中也能准确测量乳品液位,使灌装过程平稳可重复。
准确测量和监测面粉物位,以优化生产、维护周期和最终产品质量。
利用准确可靠的测量技术持续监测储存的乙醇和烈酒的液位。
即使在具有挑战性的快速灌充容器中也能准确测量液位。
准确测量原粮库存,使谷物持续生产,准确计算成本。
在严苛、潮湿和多尘的条件下准确、连续地测量酿造过程中的谷粒料位。
准确监测粘性大的原糖物位,优化存储容量。
在高温无菌储罐中卫生地测量水位,为原位清洗 (CIP) 过程做准备。
准确测量油脂液位,在废水处理过程中及时启动清理操作。
精确测量小型储存容器中的食用碱粉末
利用准确的点式液位检测,帮助将牛奶转化为固态凝乳并分离出乳清。
使用卫生型仪表在无菌、高温储罐中准确测量水位。
准确测量麦粒的物位,从而最大限度提高麦芽粉碎机的利用率,避免满溢。
克服制糖业废弃副产品粘稠、气化的问题,精确测量其物位。
尽管粉状和黏稠物料条件艰难,仍能精确地监测糖类库存水平。
尽管存在湍流、搅拌器或过程条件变化因素,仍可准确测量搅拌罐中的乳品。
准确测量糖化锅液位,加强烈酒蒸馏的糖化过程控制。
在颇具挑战性的乳品 CIP 环境中,准确卫生地测量水和化学品液位。
使用非接触式雷达,在挑战性的快速灌充容器中也能精确测量储罐液位。
准确监测储存筒仓中小麦面粉的物位,益于库存管理、维护和分配。
准确测量不同烘焙度(浅烘、中烘、深烘)咖啡豆的物位,以便可靠地跟踪库存。
准确测量快速变化的可可粒物位,以持续监测库存情况,有助于及时补充原料
在保温料仓的困难环境下仍能准确持续地测量蒸煮谷粒的物位。
准确了解并控制储罐的库存量液位。
持续测量葡萄糖的物位,以准确控制库存并优化维护周期。
在烈酒发酵过程中准确测量液位,不受表面泡沫或酒花影响。
面对粘性、多尘物料的挑战仍能准确测量糖物位。
精确测量流体液位,可靠监测水和化学品的储存、灌充和排出。
克服粉尘环境和材料轻的特性,准确地测量生产仓的香料/调料物位。
我们要克服糖的粘稠特性,准确持续地测量存储以待包装的糖的液位。
高频雷达穿透具有挑战性的过程流
准确测量生产料仓中的谷物物位,确保包装和分销供应。
深入了解您的储罐,确保生产顺畅运行不间断。
准确持续地监测麦麸物位,保障包装和交付进度。
准确测量啤酒液位,优化储罐中的灌充、排空和泵控制。
准确测量筒仓内原材料和积垢的物位,以便及时安排维护和清洁工作。
准确可靠的谷物料仓液位测量。
准确测量分级筒仓中的小麦物位,以优化清洁周期,避免过程中断。
可靠又精确的物位测量
即便是在具有挑战性的潮湿和多尘条件下,仍能准确、连续地测量储存小麦的物位。
利用易于安装的强大解决方案克服困难条件,准确测量动物饲料物位。
精确测量麦汁液位,确保麦汁完全发酵以获得理想的啤酒风味。
即使在粉尘弥漫且储存料仓壁上有积垢的恶劣条件下,仍能准确测量料仓中的石灰物位。
连续液位和点液位测量解决方案
确保筒仓库存充足,减少生产停车。
准确测量分离出的可可豆物位和物料积聚情况,优化清洁周期和库存控制。
准确、连续地测量用于种子油吸收清洁的漂白物质的量。
准确测量可可豆的物位,以便在多尘环境下实现准确的库存跟踪。
准确测量储罐内容物,以监测和控制淀粉到可发酵糖的转化率。
连续液位测量和点液位检测使灌装过程平稳
克服浸渍罐中物位快速变化的难点,精确、连续地测量其干湿物料的量。
尽管面对工业搅拌机中刀片不断移动的挑战,但仍能准确测量面团物位。
湍流的乳品培养物和酸奶生产过程中精确测量液位并监控泵。
准确监测储存筒仓中可可粉的物位,益于库存管理和分配控制。
持续准确地测量威士忌的液位以尽量减少浪费,缩短周期时间,并确保品质。
利用可靠的原位清洁、原位消毒仪表,减少交叉污染,提高安全性
在表面不平、扬尘、快速装填和清空的情况下,仍能精确测量分级仓和储料仓中的滑石量。
准确测量储存在筒仓中的铁球团矿的物位,可靠监测最终产品的库存
准确测量原料物位,不受物位快速变化的影响,及时重复装载破碎机。
准确测量采矿作业中使用的生产供应日用料仓和添加剂筒仓的物位
准确测量收集的石灰石粉尘的物位,以最大限度地减少不必要的环境排放
准确、灵敏地测量钾肥原料物位,为快速运转的作业充足供应。
准确测量储存在圆顶仓库或大型筒仓内的成品钾肥物位,可靠地监测库存。
测量料堆高度,防止传送带端部带轮和卸料小车受损。
即使在具有挑战性的条件下,仍能准确测量直接堆放在固定式堆垛机下方的材料物位
即使选型箱内条件不佳,仍能准确测量盐类物位,确保持续的过程供应。
对储存的生石灰进行精确测量,洞悉库存情况,从而简化生产和交付计划。
遵守法规,同时确保供水和优化过程
准确监测,避免溢出并提高效率
精确测量储存筒仓内的氯化钾原料物位,确保生产过程的供应。
利用雷达液位传感器准确控制存量,使运行平稳
尽管仓壁上存在粘性物质积聚问题,仍能准确测量滑石浓缩浆的含量。
精确测量快速填充和清空的装载仓中的岩盐物位,实现精准货物监测。
准确测量存放于金属矿石加工设施室外料堆中的煤炭和矿石的物位
准确测量料仓中的石灰石料位,确保连续生产
精确测量细矿石筒仓的物位,确保熔炉的连续供应和运行
储罐液位低会影响阴极生产,增加爆炸风险
即使在复杂而恶劣的储存环境下,仍能准确测量储存筒仓中烧结矿石的物位
利用非接触式雷达液位技术维护大颗粒、小颗粒和粉末材料的准确库存
准确测量储仓的煤位,掌握实时库存、控制过程并为装运做好准备。
即使在恶劣的储存条件下仍能准确测量原煤物位,优化向破碎机的进料。
克服恶劣、炎热和多尘环境,准确测量地下矿仓的矿石物位
准确测量存储料仓中的铁粉物位,以防止过程中断
利用先进的测量仪表解决方案使滚动筛效率大幅提升以提高产量
凭借先进的解决方案,高效地将较大的岩石分解成更易处理的碎块
在金属矿石加工过程中准确测量地下岩石进料的矿石物位
准确测量筒仓中石灰石的物位,以优化维护、及时清洁并避免停车
准确测量传送带中的料位,优化运作
控制 pH 值保持准确的精度、进行确切的化学计量并确保试剂充分混合
准确监测盐水蒸发池,有助于降低成本和优化过程
精确测量煤炭和焦炭料仓的物位,防止熔炉停车
准确测量快速破碎应用中的物位,优化破碎机维护和操作。
在恶劣条件下精确测量研碎石灰石的物位,以确保生产的持续供应。
精确测量环形堆料系统中堆叠物料的物位,以优化操作响应性
准确监测酸的分配,防止不稳定并优化操作
即便在恶劣的粉尘环境中,仍能准确测量滑石粉物位,从而改进库存管理。
准确测量受保护储仓中成品的物位,可靠跟踪库存物料。
准确测量储存料仓中的最终产品物位,以监测库存吨位和运行效率
即使在恶劣的条件下仍可准确测量原煤堆的物位,确保有效地移动堆取料机。
克服贮仓条件准确测量熟石灰的物位,以控制库存。
准确测量储存料仓中的膨润土库存量,确保连续生产。
准确测量细矿石料仓中的物位,为快速移动的筛分和过滤应用供料
优化水管理,实现安全和可持续性目标
智能用水管理则提高生产率、降低成本
准确测量储料仓中的岩盐物位,以预测生产供应量,并确保及时清理积垢。
在扬尘和表面凹凸不平的贮仓内仍能精确测量粒状滑石粉的库存量。
可靠地监测浓密机,避免溢罐并优化过程
有效管理频繁影响效率和妨碍过程控制的运营挑战
精确的液位监测可降低溃坝风险,缩减运营成本且有助于优化流程
通过可用于液位和库存测量的高精度系统解决方案提高效率。
油气行业的连续式和点式液位测量及控制解决方案
可靠的液位测量技术,优化分离过程
以可靠的液位技术确保下游工艺流体的充足供应
利用导波雷达在安全回收系统中进行可靠的连续液位测量
油气行业的液位测量解决方案
可靠的液位测量技术,可优化分离过程
自上而下测量技术使液位和界面的测量可靠。
利用导波雷达和液位开关技术,在安全回收系统中进行可靠的液位测量
适用于炼油行业的连续式和点式液位测量与控制解决方案
精确测量液位以确保理想的分离效率
烃类废液回收优化工艺
在恶劣条件下准确测量快速移动的产品,简化生产。
尽管过程和材料条件具有挑战性,仍可准确测量存储筒仓中的飞灰物位。
在极端环境中实现准确测量,确保平稳、连续生产。
尽管存在低 DC 的挑战,仍能准确测量细粉状活性炭 (PAC) 的含量。
电力行业的精准连续液位测量
材料不规则但仍能准确测量储存仓中的石膏物位。
尽管面临煤仓和混合设施中的多尘、大容量储存条件,仍能准确测量储存煤的物位。
准确测量储存的盐量,确保锅炉给水的连续供应。
精确测量煤斗、日用容器和筒仓的物位,保证连续供应和过程控制。
利用动态蒸气补偿在饱和蒸汽应用中实现安全有效的液位控制。
利用非接触式雷达在不规则表面精确测量原煤堆物位。
准确测量静电除尘器 (ESP) 料斗中的飞灰物位,以提高效率、优化清洁周期。
准确测量石灰粉供应仓的物位,确保连续生产得到可靠供应。
即使在尘土飞扬、快速移动的条件下,仍可准确测量原煤堆的物位,确保有效地确定堆取料机的位置。
利用雷达液位传感器监测干化床的污泥含量并优化污泥投配
如果由于天气状况而出现进水流量变化,则平衡储罐将充当缓冲器,确保流量保持恒定水平。
利用可靠的雷达液位传感器优化污泥供应并避免不必要的停机
利用雷达液位传感器可靠监测污泥脱水过程的液位和流量
可靠的雷达液位传感器使泵控制精确,避免溢流和干运转
利用雷达液位传感器深入了解您的储罐,并确保平稳、高效地运行
准确测量液位和流量,提高废水处理厂的过程效率。
水塔是一种蓄水储罐,储存准备分配到网络的水。这类储罐一般处于高架位置,形成静水压力,使水下降并流入系统。
海水用泵抽取并送入无闸港池
准确测量水位,从而及时地自动触发滤网和筛子的颗粒清洁操作。
利用雷达液位传感器提高运营效率,改善饮用水供应
当从污水处理厂或污水清洁工艺接收污泥时,污泥会被输送到接收罐,然后进入污水处理阶段。
准确测量和控制真空污水中转站中的污水液位。
窨井管理着城市人口的废水流。流量过大时,合流制管道系统可能会超出容量。
雷达液位传感器可以既能完全利用污泥井和槽的容量又能避免溢出
水处理厂利用污泥处理发电做到自给自足,因此非常重要。
利用雷达液位传感器改善废水厂和化工厂的分离和机械处理过程
雷达液位传感器可靠监测化学品罐中的介质
利用雷达液位传感器和点式液位检测技术,优化容器排空过程和库存任务
集水坑/化粪池通常安装在家庭的地下室或院子里,用于储存生活污水。蓄水后,污水泵会将污水排放到集水罐或拖运卡车。
水处理到可饮用的过程需要添加漂白剂、碱或氯等化学物质,改善水质并分离悬浮和溶解的颗粒或化合物。
利用雷达液位传感器实现可靠且持续的水位控制,避免空转和溢流
准确测量滤池中的水位,帮助自动化和优化过滤过程。
饮用水系统的取水在露天明渠进行,水从水源(海、湖、河、水坝)输送到水厂,处理后获得饮用水。
蓄水池用于在强降雨时储存雨水。
提高树脂混合过程的温度测量精度
通过高密度变送器最大限度地降低安装成本
监测有轨车温度的同时避免安全风险
非侵入式温度监测解决方案实现精准的温度测量,消除泄漏点。
优化温度测量点,无需关闭过程实现控制。
沥青罐的温度监测
监测食用油脱胶过程中的油流压力和温度。
利用精确的温度和压力仪表回收昂贵的产品并减少浪费。
提纯后,使用风管向食糖吹送空气,使其干燥并冷却。
利用温度变送器提升过程产量和质量
克服恶劣的工厂条件,评估轴承的健康状态
在闪蒸罐中使用精确的流量测量仪表以确保获得出色的效率和效果
优化采矿应用中的冷却水过程
降低维护成本,改善温度控制
皮带输送机部件上经常发生机械故障,故障时,皮带和滚轮之间的摩擦有很高的火灾隐患。艾默生无线温度监测系统可实时掌握输送机关键元件的过热点。温度升高时,控制室会提示需采取措施的警报,以防火灾和损坏。
减少运营成本并降低环境和安全风险
提高采矿应用中电积的金属回收率
避免过程中断,同时降低资本成本
胺法汽提塔是天然气厂的关键部件,它停机可能会导致整个工厂停运。
利用乙烯储罐的高品质腐蚀数据,优化维护并显著提高工厂可用性。
裂解气压缩机对于冷却乙烯装置的热气体至关重要
连续的公用设施区域腐蚀监测,提高乙烯厂的可用性。
利用优质腐蚀数据监测汽鼓的完整性,延长设备正常运行时间并降低维护成本。
利用高质量的腐蚀数据深入了解乙烯设施和脱乙烷塔完整性。
使用准确的腐蚀数据,提高工厂正常运行时间并降低乙烯传输管线交换器的维护成本。
有效管理高腐蚀性生物原料炼油过程中增加的腐蚀风险
通过实时腐蚀和侵蚀监测,确保安全进行碳捕获作业。
监测原油架空管线的腐蚀,从而延长工厂正常运行时间并降低维护成本
利用无缝、非侵入式沙砾监测解决方案优化开采
监测固体、流体侵蚀率和管件金属损失,减少气体回收作业的维护,提高安全性。
利用可靠的火焰探测解决方案避免危险情况的发生
利用准确可靠的气体泄漏检测和火焰检测解决方案,避免出现潜在危险情况
通过可靠的火焰和气体检测解决方案提高化工厂的安全性
食品和饮料行业火焰检测安全解决方案
食品和饮料行业气体检测和火焰检测安全解决方案
通过早期气体泄漏检测,降低氧气耗尽的风险,加强工人安全。
气体监测对工人安全至关重要
识别矿井及其他选矿区域的有毒气体
利用可靠的火焰检测和气体检测产品保持安全的工作条件
油气行业气体检测和火焰检测安全解决方案
适用于石油和天然气行业的气体检测和火焰检测安全解决方案。
提高炼油厂的火灾检测能力,保障人员安全
利用 Rosemount™ 气体和火焰检测产品防止毁灭性灾难
维持炼油厂的安全工作条件
提高发电厂的火灾检测能力,帮助保障人员安全
维持发电厂的安全工作条件
在氢气泄漏后扩散并造成更危险的情况之前,将其检测出来
变电站使用多种设备和系统,而且每个设备和系统都存在各自的火灾危险。火灾可能涉及直流阀、室外或室内绝缘油设备、绝缘油电缆、氢冷同步冷凝器或 PCB 绝缘板。
利用 Rosemount™ 火焰探测器防范毁灭性后果
利用快速可靠的火焰检测保护人员安全
检测有毒和可燃气体以防止有害气体暴露而发生事故
通过实时检测和痕量杂质分析确保产品质量和过程控制
通过同时监测电解槽中的痕量氢、痕量氧和泄漏来降低成本
变压吸附中的连续气体分析
使用可靠的连续 NOx 分析仪,遵守环境法规
实现变真空吸附中的连续气体监测。
优化燃料消耗,尽可能地提高发电厂产能、降低成本
安全地充分产热。
使用气相色谱仪可靠地跟踪和验证氢气和天然气混合率。
可通过多种方法将沼气净化并升级为生物甲烷/可再生天然气 (RNG)。
减少氮氧化物排放的同时降低运营成本
在旋转石灰窑内实现准确的氧气测量
通过直连的实时泄漏检测和单独泄漏包剔除功能实现 100% 产品检验
通过直连式泄漏检测和单独泄漏包装剔除功能,实现 100% 产品检验,确保品质
延长高含硫应用中的 pH 传感器寿命
轻松安装氯碱测量专用 pH 传感器
一种广泛应用的经济型技术
通过 pH 值和 ORP 监控洗涤化学品浓度
有效测量接触过程
电导率传感器用于检测化学加工分离器中的测量点是否存在水相或有机相。
通过电导率监测洗涤化学品浓度
长使用寿命电导率传感器改善电解液质量
通过易于安装的传感器确保持续监控污水管的使用情况
实时监控,避免污染
控制 pH 值以优化蛋白质产量
通过精确的电导率测量助力乳制品的高效生产
耐腐蚀和防结垢传感器,非常适合测量 CIP 溶液的浓度
有效控制食品罐头生产过程中的氯
更好地控制产品质量,有效提高产量
精准可靠地测量在整个制糖工艺中的 pH 值
准确测量苛性碱,确保一致的果蔬去皮效果
制药行业的原位清洁(CIP)液体分析解决方案
更严格地控制色谱分离中流动相的 pH 值
准确测量制药过程中的 pH 值和溶解氧浓度
利用测量仪表有效监测矿石品级、回收率和能耗
炼油厂废水处理
炼油厂污水处理
聚合物平衡筒的高腐蚀性化学物质会迅速损坏传感器,导致危险状况。
pH 传感器的挑战性应用
准确的 pH 值测量加强控制
准确测量制浆造纸行业的 pH 值
准确管理造纸过程的 pH 值
在制浆和造纸行业准确测量电导率
监测一级处理过程中的废水
用于合规性监测的 pH 传感器
通过精确的溶解氧测量降低能源成本并提高微生物活性
水和废水处理行业的液体分析
给排水液体分析
了解在沥青测量时选择合适雷达天线的重要性
利用现代雷达技术进行船用液位测量,提高安全性和效率
利用现代雷达技术进行船用物位测量,提高安全性和效率
利用连续和点式液位测量,提高船载碳捕集效率
利用连续液位和点液位测量提高发动机室燃料罐的安全性和效率
船用液化天然气单壳 C 型储罐的液位测量
了解在化学品油轮上选择合适雷达天线进行测量的重要性
了解在原油油轮上选择合适雷达天线进行测量的重要性
适用于油轮的综合货物监测和阀门远程控制解决方案
了解储罐液位计、阀门远程控制系统如何帮助确保压载、舱底和检修作业的安全
利用现代雷达技术测量液位,可提高船用替代燃料罐的安全性和效率
完整的测量、通讯和操作员软件系统让您全面了解库存
使用散装储罐进行买卖时,也能获得高精度的液位、温度、容量和质量测量结果
完整且集成的系统解决方案可解决您的低温测量挑战。
为大宗储罐的库存和贸易交接准确测量液位、温度和压力。
通过整套测量仪表、通信设备和操作软件,全面了解库存情况
全面的库存监控系统,实现安全高效的气体储存
适用于棕榈油储罐容量控制的液位和温度测量
可靠地测量原棕油储罐的液位、温度和体积
通过全面了解您的燃料储罐,确保按时交付并延长设备正常运行时间
一种无需机械改装即可为现有储罐添加独立高液位报警器的简单方法
更换淘汰的现场和控制室设备,同时保留现有的电缆和通讯协议
完整的测量、通讯和操作软件系统让您全面掌握库存情况
利用无线数据传输技术实现罐区自动化运营
用于液化气的罗斯蒙特储罐计量系统拥有更高的可靠性、安全性和效率
降低运营成本,并尽可能降低酿酒厂照明的能耗。
减少与宠物食品设施相关的蒸汽和能源浪费。
利用蒸汽疏水阀监测解决方案,降低能源成本并消除在工厂进行手动检查所带来的风险。
提高堆浸设施的运营绩效和盈利能力
SAG 和球磨机是 M&M 过程中最重要的设备
无线监控解决方案使驳船泵系统运行无故障
通过远程加热处理器监控获取数据洞察,从而防止出现完整性问题、降低成本并提高可靠性
对井口套管和管道完整性进行无线监测,可降低成本并提高维护效率。