联系客户或技术支持

读取更多...
单击以继续读取

让自动化过程的每一步都安全、高产。

要实现自动化过程的可靠性、安全性和生产力,可以依靠艾默生的技术和全球支持。我们的 ASCO、AVENTICS 安沃驰、Movicon、PACSystems、SolaHD TESCOM 和 TopWorx 产品将为您夯实基础,不惧困难环境,维持高产量。我们的边缘连接和软件解决方案则帮助您将一台机器乃至整个工厂车间的数据转移到本地或外部部署的云端。  您可以从这些数据挖掘可执行见解,实现宏大的可持续性、机器 OEE 及节能目标。

读取更多...
单击以继续读取 让自动化过程的每一步都安全、高产。

工业和工厂自动化产品
















工业和工厂自动化品牌

ASCO 徽标
安沃驰徽标
Movicon 徽标
PACSystems 徽标
SolaHD 徽标
TESCOM 徽标
TopWorx 徽标

提高灵活性和竞争力

概述

无论您需要的解决方案是组件、产品硬件、分析软件,还是多项技术的动态组合,艾默生都愿意随时为您解决大大小小的自动化问题。无论您是要优化单台机器的性能,还是要生成可操作数据提高整个运营的成本效益和可持续性,我们的专家会根据特定需求和目标构建适合的解决方案。

设计和组态

无论是安全关断工业锅炉,还是排放除尘系统的压缩空气,自动化始于能够可靠运行的组件。精密工程设计是艾默生的核心技术。我们的产品设计符合您的行业法规和要求,并根据合作伙伴的准确规范提供执行机构、阀门和阀门系统的定制工具。

调试和编程

组件和边缘设备的调试和编程如果过于复杂,会耗费您大量时间、空间和效率。如今的工厂和工业过程采用紧凑且简化的应用,网络接口更少。使用艾默生的边缘设备和连接技术构建高度可定制的解决方案,对关键过程进行可靠和高效控制,节约成本又不失功能性。

现代化

当竞争对手向现代自动化领域转型时,老旧系统只会让您落后。艾默生深厚的行业知识不仅能剖析您的过程和具体困难,还帮您创建解决方案,令棕地环境数据丰富、互联互通、高效节能。我们作为专业的问题解决者,将为您节约运营各个方面的成本,让您的投资获得丰厚回报。

优化和可持续性

可持续性目标涉及工厂或工业过程的方方面面。要优化性能,就需要智能感应和 SCADA 控制,高效的数据聚合和传输,以及能识别每一个低效环节的强大分析功能。艾默生致力于为环境和您的业务提供帮助,我们的解决方案可以减少浪费、降低机器运行能耗,并使您掌握可持续运营的秘诀。

媒体和案例研究

To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.

请启用 JavaScript 以使用此网站。