您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
温度测量产品为您提供创新型解决方案,应对颇具挑战性的应用。
60 多年来,罗斯蒙特™ 和 Paine™ 温度产品凭借在过程行业的前沿优势享有盛誉。作为值得用户信赖的温度产品合作伙伴,艾默生提供久经工厂测试、可立即安装的温度产品组件。我们的温度仪表可在严苛工况应用中提供可靠、准确的测量,帮助保持理想的温度水平,同时确保材料运转和操作平稳。
准确测量过程温度,无需热套管。
将热套管设计时间缩短至 15 分钟。
热套管
可提供螺纹、法兰、Van Stone、焊接或卫生型安装方式,以满足各类温度过程要求。
温度传感器
适用于常见工业应用的多种热电阻和热电偶温度传感器。
变送器
温度变送器在过程工业中树立了创新和可靠性标准。
软件和附件
罗斯蒙特附件产品可为您带来更多扩展功能,并让您从罗斯蒙特测量设备中获得更多优势。
卫生温度测量
提供食品和饮料以及生命科学行业的创新性解决方案
备品备件
备品和备件助您维护好测量设备。
帮助您通过选择合适的解决方案降低成本,改善温度测量性能。
按照 ASME PTC 19.3TW 进行热套管设计计算
将传统型号转换至罗斯蒙特 114C 热套管和 214C 温度传感器
全新管夹传感器介绍,为您的温度需求提供一种非侵入式的解决方案。
在RTD和热电偶之间做出正确的选择
JSPL印度公司准确、安全地监测回转窑内的温度。
通过获得我们产品资格认证的艾默生服务技术人员,协助您高效提高过程性能。
与我们了解产品详情的项目管理专家合作,降低项目复杂性。
针对产品规格、调试和操作提供的经 CEU 认证的标准培训和定制培训。
Your go-to technical resource for all things process temperature.