必能信定制模具
要优化您的焊接或连接过程,请向必能信的工具专家团队寻求帮助。
必能信是塑料和金属连接技术设计、开发和制造领域的全球先进企业。我们的工程师们会利用业界著名的有限元分析实践方法来分析最关键的因素,以设计出能够实现声学特性与机械特性最佳组合的工具。
在我们的激光焊接工艺中,激光能量会经过一个塑料组件,然后被第二个塑料组件吸收,并同时将它们加热、熔化。在外力的作用下,这两个部件将连接在一起。用于大批量应用,允许采用更灵活的部件设计。
清洁振动技术将红外过程和振动过程组合在一起,为 3D 部件等对象的智能化模塑连接设计提供了更多的选项和应用。必能信的创新技术将局部化的宽频红外预热功能整合到了振动焊接工具中。
除了超声波、激光和 CIT 以外,必能信还提供了跨越其他连接技术的工具以满足您的应用需求,这些工具包括: