资产性能管理
提高资产的有效性和性能,同时降低风险和成本。
工业设备变得越来越复杂,资产管理的角色也随之变化。虽然引入预测技术、CMMS 和记录工作流程对简化管理很有帮助,但是无法真正提升工厂性能。监控这些资产可以生成大量的数据,无需简化就可以获得提升资产管理和整体性能的信息。
艾默生的资产性能管理解决方案可帮助工厂找准重点、认清事实,从而实现峰值性能。我们与您共同制定战略计划,为设施或整个企业提供提供精细、全面的资产绩效管理方法,使您变被动为主动。
我们通过程序化方法确保可持续的业绩和收益,实现现有计划的增量。下面是我们帮助客户取得的一些效益:
主动制定可靠性管理战略关键就是防止运营绩效下降、提高过程有效性并降低运营成本。艾默生的可靠性咨询服务提供完整的资产管理解决方案,通过主动策略减少了预料和意外事故的频率、持续时间及影响。
通过资产监控和预测智能技术应用确定资产健康状况将大幅缩短计划和计划外的停机时间,在降低维护成本的同时提升安全性及可靠性。艾默生提供丰富的资产健康状况解决方案,帮助您做出可靠决策,提高现有设备、系统和应用的输出。
艾默生完善的资产绩效管理解决方案重点解决需要即时关注的关键资产。FMEA 分析、可靠性策略、工作程序开发和 CMMS 集成有助于根据优先级关注资产,并通过延长正常运行时间、扩大生产、增加吞吐量和降低维护成本提升公司的绩效。
全球范围内的标杆企业都意识到,数字转型对于实现业务效益更大化是至关重要的。企业可以通过改善资产管理来集成工作过程,从而体验到更强的协作和更快的工作流,进一步提高员工的工作效率。
近来,管理层总会听到很多工业物联网 (IIoT) 前景的相关信息。遗憾的是,要为投资这些新技术定制一份清晰的商业方案并非易事。尽管如此,IIoT 的发展势头依然不可阻挡 — 普适感应、实时连接和几乎每一项业务所需的应用程序,仿佛都变得和手机一样无可或缺。