疏水阀
Yarway 疏水阀运行可靠,适合广泛的应用,且配备监测选件,以便尽可能减少蒸汽损耗。
疏水阀是用于从不允许蒸汽通过的蒸汽输配系统中释放冷凝水和空气的自致动阀。由于工艺要求的广泛性,疏水阀搭载多种不同的技术,各有优劣。疏水阀在提高工厂效率和减少环境排放方面发挥着重要作用,因此为每种应用选择理想的疏水阀至关重要。
Yarway F&T 疏水阀具有宽泛的量程,非常适合工艺应用。
Yarway 恒温疏水阀具有出色的空气调节性能。
Yarway 热力疏水阀性能稳定,适用于各种滴水、示踪和工艺应用。
常见问题解答
疏水阀类似于机动车,即每一种都有单独的潜在用途,但均可提供各种各样的型号和选择。用户应依据自身需要和偏好选择正确的型号。在选择正确的疏水阀时,用户必须认真考虑其需求优先级。尽管效率和可靠性要求看起来很明显,但其他标准(例如,对压力和冷凝水流速变化情况的响应能力、安装灵活性、是否易于维护以及故障排除便捷性)更具判断力。考虑到上述所有问题,疏水阀的选择成了一个需要深思熟虑的事项。首先,选择错误起码意味着失去节约能源的机会;最糟的是,这还可能导致代价高昂的生产中断。
工业疏水阀可以分为两大类:(1) 设计用于排空压胎机、干燥辊、空气加热器和热交换器等过程设备的疏水阀(通常称为工艺疏水阀);(2) 设计用于排空蒸汽主管或伴热系统的疏水阀。后者可起到保护作用,有时被称为保护疏水阀。蒸汽主管滴水和示踪加热等保护服务是最常见的疏水阀应用。它们通常用于极低的(通常不足每小时 50 磅)冷凝水负载。工艺疏水阀通常用于每小时几百磅至几千磅的冷凝水负载。
共有三种类型: