您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
提供精密焊接和超声波清洗技术。
为应对塑料焊接、金属连接和精密清洗等应用的挑战,制造商向艾默生寻求解决方案。在世界各地的工厂车间、工位和洁净室,我们的解决方案迅速将塑料和金属装配成汽车零部件、医疗设备、电子组件和其他基础产品。必能信积极创新,建设全球支持网络,提供包括超声波塑料焊接、超声波金属焊接,以及塑料激光、振动、红外和旋转焊接和塑料无伤热铆在内的各种技术服务
艾默生高管:可持续发展之旅
适用于当今电动车和内燃机汽车的塑料和金属焊接解决方案
制造风格与功能相融合的复杂多维度汽车照明组件
满足医疗器械装配中严格的气密性和过程控制要求
利用专业技术和创新焊接工艺铸就新一代电池技术
用于电动车零部件制造的成熟、可靠且可重复的焊接及装配解决方案
精密焊接和清洁敏感电路板、嵌入式传感器和灵敏组件
为各类消费品塑料包装应用实现近乎无缝隙的焊接。
使用超声波切割、缝焊和粘合无纺布,实现低成本、高速自动化生产。
从洗衣机到厨浴电器,我们焊接从大型到小型家用电器部件。
新型必能信 MCX 系列模具清洗系统可提高生产率、改善清洁效果,同时降低昂贵模具受损的风险
GSX-E1 系列:Elite Precision 新一代超声波焊接设备,能够完成更小尺寸、更复杂造型的塑料组件的装配工作,满足不断增长的市场需求。
GLX 激光焊接系列产品为您提供更高的设计自由度和更大的产量,以及出色的焊接强度、质量、速度和灵活性。
超声波塑料焊接
可在短时间内产生均匀、干净的焊缝,提供卓越的强度、一致性和可靠性。
振动焊接
对于形状不规则的大型部件,振动摩擦焊接工艺无需使用溶剂、粘合剂或其他耗材。
激光焊接
激光焊接可实现准确且美观的焊接效果,是医疗器械和过滤设备的理想之选。
热板焊接
热塑性塑料高强度和气密性密封的理想选择。
红外焊接
具有高机械负载能力,形成无颗粒焊接效果。适合传感器、电子部件外壳和医疗产品。
热处理
用于热嵌入、模锻、去浇口和印日期戳记。提供熔焊或嵌入选项。
超声波金属焊接
解决各种棘手的有色金属焊接问题,无论是连接太阳能电池板还是密封空调中的带电管。
热熔
适用于复杂和精细部件的热熔解决方案
超声波清洗
可集成进自动化流程 — 在溶剂系统、气相清洗系统、液体处理系统和定制系统之间进行选择。
实验室设备
先进的超声波清洗、细胞破碎和均质化系统,适用于在临床环境中进行液体处理。
定制化模具
提供设计、测试、打样和制造各类焊接技术的定制模具,满足应用需求。
艾默生售后服务团队为必能信设备在整个生命周期各阶段提供评估、技术和紧急支持、备用零件、预防性维护和校准。
通过对振动、摩擦和压力的控制来焊接两个或以上热塑性塑料部件,以形成无缝、均匀的接合。
通过控制超声波能量连接有色金属,以形成牢固的粘合,而不会过热或损坏相邻材料。
通过应用超声波能量精确、无污染地裁切薄膜、橡胶、纤维织物和食品。
通过环保的超声波技术清除油脂、颗粒及其他污染物。
进一步了解我们的完整维护服务系列,保障您的必能信设备在整个使用期间获得持续支持
我们可以帮助您选择,实施和优化合适的解决方案。
联系附近的必能信销售代表
联系必能信获取支持和帮助
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。