用于解决复杂纺织品问题的灵活解决方案

每一种纺织品焊接应用都不尽相同,并需要深入了解所面临的问题,以及解决问题时需要使用的技术。 我们的超声波纺织品解决方案实现了低能耗,而且无需使用胶水、夹子或纱线等商用材料。 我们的解决方案能够解决您的纺织品应用问题,无论它们是一次性医疗产品还是一次性尿布。

读取更多...
单击以继续读取 用于解决复杂纺织品问题的灵活解决方案
branson-textile-medical-products

医疗产品

适用于纺织品的超声波技术适用于专业的医疗产品,例如医院中使用的耐污染手术衣、口罩以及必须完美编织和密封才能达到监管要求的其他非纺织品。 对于高速度、难连接的焊接,我们推出了低频选项,它们能够将在医用化学品中浸泡过的多层加药擦拭布连接在一起,以获得更佳的擦拭效果和更高的纯净度。

读取更多...
单击以继续读取 医疗产品

消费品

我们的纺织品焊接经验跨越了多种消费性商品。 我们为婴儿和成人专用尿布等物品提供了低频选项。 受益于超声波技术的其他产品,例如床垫、家用吸水拖布、汽车用高级椅套和防漏过滤袋等等,都能够实现耐久的密封效果,而且既不需要使用消费品,其材料也不会受到损坏。

读取更多...
单击以继续读取 消费品
branson-textile-consumer-goods
请启用 JavaScript 以使用此网站。