您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
凭借具有高单位体积产出量比率的超声波电源,获得出色的焊接结果。
了解更多
使用用于自动化组装系统的必能信紧凑式超声波焊接电源,增加自动化系统正常运行时间。DCX 系列具有行业首创的闭环振幅控制功能,能增大供电、减少停机时间以及提高生产能力。这些电源依托必能信高水准的全球技术和产品支持,专为汽车、包装、纺织和食品行业而设计。
了解更多关于必能信 DCX 系列超声波焊接电源的信息,以用于自动化装配。
必能信 DCX F 开发用于更高级的应用,可以提供增强的焊接参数设置功能,以通过连续系统监控和闭环过程控制实现一致的焊接质量。该产品可以与 PLC 进行通讯,对焊接模式和参数进行组态,并反向实时读取焊接结果。
带以太网/IP 的 DCX F 电源具有网页界面,可通过 DCX F 和 PLC 之间的以太网/IP 链接进行设置和实时诊断。该产品允许使用通用以太网设备创建复杂自动化系统,让多个设备在单一网络中进行连接。以太网/IP 能使可编程自动化控制器监控整个系统的状态,并与各个设备就参数变更进行实时通讯。
该款产品可控制焊接时间和能量,获取有关能耗、频率和报警记录的反馈。使用 DCX A,用户可以访问所有相关的焊接结果,以在焊接循环结束时进行评估和记录。五种不同的焊接模式可以满足各式应用需求,其选项包括时间、能量、峰值功率、接地检测或持续超声焊接。
DCX S 包含网页组态功能和用于幅值设置的前面板数字界面,以及其它超声功能。此外,前面板界面还提供诊断信息和实时功率水平显示。
此基础级 DCX 用于不需要前面板设置和诊断的自动化系统。DCX V 可提供一网页和一个以太网 RJ45 端口,供自定义组态。
必能信拥有完整的换能器产品线,自动化和系统构建师可面向各种应用选用这些产品。这些换能器配合 DCX 或 2000X 电源使用,可以构建耐用且性能优异的超声焊接系统。
我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。