在竞争激烈的全球市场中,为您的生产赋予可扩展性、适应性、高效性和可持续性。
汽车行业正努力使燃气动力和电动汽车的生产更清洁、适应性更强、更灵活。无论是制造零部件还是成品,艾默生都能提供帮助。从先进的塑料和金属焊接技术到优质的气动系统、致动和控制装置,以及实现 Floor to Cloud™ 连接的软件解决方案,我们的解决方案对于实现您的适应性、产能、效率和可持续性目标至关重要。
确保外部、内部、发动机和传动系零部件的质量,同时使生产过程更具可持续性。
利用我们的控制解决方案,提高传动系装配和最终装配、零部件清洁以及钣金喷漆的灵活性并降低成本。
高精度塑料和金属焊接技术对于装配轻型电动汽车零部件和数据电路至关重要。
在轮胎制造和轮胎切割过程中,改善机器性能以及能耗,从而提高产量、减少停机时间并确保质量。
保持技术竞争优势,同时确保发动机、变速器、离合器、驾驶室等的可靠性和效率。
在储存和分配应用中,确保传统和替代燃料的安全性、准确性及流量和压力控制。
案例研究
是否为设定或跟上可持续性目标而苦恼?我们可让整个工厂实时可见,从而帮助您走上正轨。艾默生专家介绍了如何采取分步措施,实现全面的 Floor to Cloud™ 可见性和可持续运营。
物料搬运公司对周转快、品质高而又具备高成本效益的标准产品感到满意。客户改用 AVENTICS™ 气缸后节省了多达 10% 的成本。
一家大型汽车供应商的空气测试机器也实现了自动化,进一步升级了制动管路质量控制流程。
如今,无论是原始设备制造商 (OEM) 还是最终用户,都非常重视生产设备的安全性。相较于传统的离散型安全电路而言,我们的分区安全性解决方案不仅可以带来许多优势,还符合设备指令和 ISO 13849-1 要求。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。