您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
集成的火焰和气体检测解决方案保障人员和设施的安全。
无论条件多么极端或严苛,人员安全是我们优先考虑的因素。这也是艾默生致力提供先进且极具综合性的火焰和气体检测技术的原因。即使在严酷的条件下,我们的集成火焰和气体泄漏检测系统依然表现优异,不仅可以帮助您简化日常运营,更重要的是,还可以确保人员安全。
了解最新 Rosemount 开路式可燃气体探测器
开路式气体检测器 - - 员工安全策略的关键
气体检测器和传感器
完整系列的气体传感器和变送器,可持续检测可燃气体和有毒气体泄漏。
超声波气体泄漏检测器
在广泛的区域内以音速检测气体泄漏,不受天气、风、泄漏方向、气体稀释或分层干扰。
火焰检测器
设计用于在最恶劣的环境条件下工作,可直接连接到报警系统或自动灭火系统。
吸气器
吸气器解决了在不宜直接放置检测器的区域准确地监测气体和/或烟雾的复杂问题。
附件和备件
附件和备件帮助您维护气体和火焰检测设备。
依靠艾默生服务技术人员,提升装置从启动到关停的运行性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
下载白皮书,了解火焰检测器和气体检测器如何帮助提高各种应用的安全性。
了解如何在工厂中实施有效的气体安全方法,以便保护您最宝贵的资产
At Emerson, quality is a top priority as the products being made protect life, property, and productivity. Our flame and gas detection products are built to the same gold standard quality processes and assurances our customers have come to expect.
Rosemount™ 928 无线气体监控器
Optical Flame Detection for the Process Industry