超声波气体泄漏检测器

超声波气体泄漏检测器

超声波气体泄漏检测器

超声波气体泄漏检测

超声波气体泄漏检测的原理

超声波气体泄漏检测使用声音传感器鉴别过程环境中人耳听不到的噪声波动。 传感器及电子器件可以检测到 25 至 100KHz 的超声频率,并排除 0 至 25KHz 可听频率的干扰。 不同于检测积聚气体的传统气体检测器,超声波气体检测器可以“听到”泄漏,从而更早地触发报警系统。

读取更多...
单击以继续读取 超声波气体泄漏检测的原理

工作原理

传感器对于在超声波频率下产生的逸出气体所产生的声音做出反应。气体泄漏速率主要取决于泄漏点的大小和气体压力。在大多数设施中,主要过程噪音在可听范围内,正常运行中仅产生有限的超声波噪音。高压气体释放时会产生超声波 (25 - 100kHz),即使存在听得见的噪音,超声波传感器仍可检测到超声波。

HSE 数据表明,相当数量的气体泄漏未被传统的火焰和气体系统检测到。

  • 火焰和气体系统检测到总漏气量的 62%
  • 剩余 38% 的气体泄漏主要由人工检测到

最新超声波感应技术采用谐振式传感器,而传统技术则采用可移动的金属膜片(传声)。有源传感器元件是一种压电材料(可将机械变形转换为电压),嵌入陶瓷介质中。传感器具有极高的抗化学性和宽泛的频率范围响应带。超声波气体泄漏检测器可以在任何方向安装。其传感器设计无可动部件,因此完全消除了磨损。

罗斯蒙特 Incus 超声波气体泄漏检测器配备四个这样的压电传感器,最大检测范围可达检测器周围 40m (131.2ft)。每台超声波气体泄漏检测器在出厂时经过标定,终身有效,永远不会过期。永远不需要调零或标定,并且没有需要更换的消耗性传感器元件。

超声波气体泄漏检测技术利用先进的声音传感器持续监测大范围区域,这些传感器经过专业调校,可处理加压气体泄漏时发出的超声波。无需等到危险气体浓度累积到一定水平或气云与气体传感器发生物理接触,超声波气体泄漏检测器可即时检测。对于所有类型的气体,响应时间都是瞬时的。超声波气体泄漏检测器不受毒物影响,永远不需要现场标定,并且通过时间延迟设置可以忽略所有间歇性背景超声波噪声源。

请启用 JavaScript 以使用此网站。