可燃液体、可燃气体、有毒气体、毒性气体。

关于有毒及可燃气体

了解您的现场可能存在哪些危险气体,以及它们可能产生的安全威胁。

工厂中常见的有毒及可燃气体

您的工厂是否担心可燃及有毒气体问题?

为保障人员和设施安全,在您的现场识别潜在的有毒气体和可燃气体至关重要。一旦确定可能的气体威胁,就必须采取预防措施,利用气体检测和传感器技术监测可能泄漏的气体。利用集成式气体检测技术,有助于保护您的人员和财产免受危险气体的伤害,并同时保持运营。

读取更多...
单击以继续读取 您的工厂是否担心可燃及有毒气体问题?

关于有毒及可燃气体

有毒气体类型

重工业中常见的有毒气体包括: 

  • 硫化氢(H2S)
  • 一氧化碳 (CO)
  • 氧耗竭 (O2)
  • 二氧化碳 (CO2)
  • 氨气 (NH3)

 其中,有些有毒气体很容易通过气味进行识别,而有些气体则不能。例如,硫化氢会散发类似于臭鸡蛋的气味,但一氧化碳却是一种无色、无臭、无味的有毒气体。接触到有毒气体时,接触的浓度或许已经达到威胁生命的程度。

暴露在有毒气体场合

暴露于有毒气体可能会造成不良后果,例如慢性病、眩晕、呼吸不匀、疲劳、恶心、头痛和眼刺激。对于某些有毒气体,达到一定的暴露程度甚至会导致死亡。

以下是重工业中常见的有毒气体,及其它们立即威胁生命或健康 (IDLH) 的浓度。   

气体

IDLH

一氧化碳 (CO)

1,200 ppm

硫化氢(H2S)

100 ppm

氧气 (O2)

<19.5% O2(体积)

二氧化碳 (CO2)

40,000 ppm

氨气 (NH3)

300 ppm


为了保障人员的安全和健康,主动监测有毒气体至关重要。

可燃气体类型

重工业的常见可燃气体包括:

  • 氨气 (NH3)
  • 苯 (C6H6
  • 丁烷 (C4H10)
  • 庚烷 (C7H16)
  • 己烷 (C6H14)
  • 戊烷 (C5H12)
  • 丙烯 (C3H6
  • 异丁烷 (C4H10
  • 乙烯 (C2H4)
  • 乙烷 (C2H6)
  • 异戊烷 (C5H12)
  • 异丁烯 (C4H8)
  • 甲烷 (CH4)
  • 丙烷 (C3H8)
  • 氢气 (H2)

在加压条件下存储的气体(通常位于气瓶或散装容器中)如果发生无法控制的泄漏,就会很容易点燃。

可燃气体的风险和危害

可燃气体在重工业中会造成危害,危及人员和财产的安全。

由于设备缺乏维护、挥发性液体/气体处理不当、忽视监管安全标准以及其他各种原因,工厂和其他设施可能存在爆炸隐患。 

通过密切监测爆炸下限 (LEL) 和遵循其他的主动性气体检测策略,有助于防止发生灾难性火灾。

有效的检测技术

无线气体监测器

  • 在早期获得有关气体存在的预警,防止您的员工进入可能危险的区域
  • 热插拔智能传感器在安装之前经过实验室标定,定期维护成本可减少 50%
  • 无需进行昂贵的布线,因此可节省 60% 的安装设备成本

固定式气体检测器

  • 通过持续在局部检测各种有毒气体和可燃气体,可以为重要财产和人员提供保护。
  • 通用变送器兼容各种通用电化学、红外和催化燃烧传感器,应用范围广泛

开路式气体检测器

超声波气体泄漏检测器

  • 这些设备对于安全运营至关重要,它们可即时响应高压过程中(例如管道监测或气体压缩机站)的气体泄漏
  • 四个独立的传感器可提供整体检测范围,从而实现完善的资产覆盖
  • 不受恶劣天气、刮风、泄漏方向或气体稀释的影响,因此非常适合通风良好的室外应用
请启用 JavaScript 以使用此网站。