应用于数百种工况的优质产品

超过 30 万个 Vanessa 阀门成功安装到全球各类应用中,因此您无需在艾默生之外寻找长期可靠的隔离、开关、流量控制和应急操作解决方案。

Vanessa 三偏心阀是首个能够实现双向零泄漏*性能从而实现可靠隔离的阀门,这一性能采用了其它回转阀没有的技术,并创造了一个全新的行业类别。

*  Vanessa 三偏心阀在无摩擦 90 度旋转和金属间扭矩复位时具有双向零泄漏密封性(在高压水和空气低压下进行测试时无可见泄漏,符合 ISO 5208 和 EN 12266-1 标准的“泄漏率 A”要求以及 API 598 的“弹性阀座”要求)。

读取更多...
单击以继续读取 应用于数百种工况的优质产品

应用




Vanessa

使用三偏心阀提高工厂安全性

安全第一是制造商的共识。了解提高完全隔离和完全双隔离应用安全性的方法。

观看视频
请启用 JavaScript 以使用此网站。