Vanessa 案例研究 Heo

反渗透海水淡化装置

在反渗透海水淡化 (SWRO) 中,一组关键阀门安装在高压 (HP) 泵和膜之间的高压区域,此区域压力可达 80 bar,水的氯含量极高。

一般信息

反渗透 (RO) 过程中,高压 (HP) 泵和膜之间的高压区域安装了一组关键阀门,此区域压力可达 80 bar,水的氯含量极高。这种工况下,通常通过双相 5A 型等超级奥氏体不锈钢 (PREN > 42) 来应对腐蚀。不过,这些阀门面临更多的挑战,它们常常成为整条生产线的主要弱点之一。实际上,虽然在单个 RO 模块工作期间高压阀必须隔离并提供严密关断 (必要时包括双向关断),但在泵启动期间,高压阀还需要控制压力,确保膜内的压力平稳上升。

读取更多...
单击以继续读取 一般信息
Process_top

海水淡化

应用: 海水淡化最成功的方法之一是反渗透海水淡化 (SWRO)工艺。

挑战: SWRO装置非常依赖水的预处理效果,与传统方法相比,可能消耗更多的能量。因此,最终用户正在重新评估阀门性能,寻找提高整体装置效率的替代方案。艾默生能够提供有效的解决方案,解决传统阀门使用中常见问题,帮助客户实现目标。Vanessa 30,000 系列就是其中之一,它是一款坚固、耐用和可靠的阀门,可将故障率降至几乎为零,从而提高资本投资回报率。其高安全完整性等级可以进行高压泵的全面保护以及其它关键功能,与适当的执行机构配合,应用于主泵关断以及其他需要关断或止回的工况。

读取更多...
单击以继续读取 海水淡化
Process_bottom
请启用 JavaScript 以使用此网站。