下载 2023 年可持续发展报告
艾默生的环境、社会和治理进程。
查看精彩亮点
艾默生 2023 年可持续发展报告要点概述。
查看 ESG 数据
艾默生的环境、社会和治理关键绩效指标(Excel 格式)。
在艾默生,我们正在营造兼容并蓄、持续创新的文化氛围,培养有志之士利用先进的自动化软件和技术去改变世界,并推动组织自身开展可持续、合乎道德的商业实践,同时帮助客户和供应商实现其可持续目标。
总裁兼首席执行官寄语
董事会主席寄语
环境可持续发展
自 2021 年以来,范围 1 和 2 的绝对排放量减少了 44%,排放强度下降了 52%。
自 2021 年以来,实现范围 3 排放下降 4%。
净零目标已获得科学碳目标倡议批准。
艾默生全球运营场所内有 49% 的电力来自可再生能源。
实现能源强度比 2018 年降低 41%,超额完成到 2030 年前减少 25% 的目标。
全球生产设施的非危险废物分流率达到 56%。
社会责任
进行了公司首次员工敬业度和 Pulse 调查,参与度达到 85%,员工敬业度总得分 78%。
在关键的 5 个文化领域强化艾默生“员工价值主张”,呈现公司的差异化员工体验。
员工社群不断壮大,吸纳超 13,000 名成员。
治理和担责
过去 5 年新增 7 位董事,体现艾默生重视为董事会注入新鲜活力*。
连续两年成为 CDP 供应商合作领袖。
我们的主要数据中心、云环境和企业 IT 组织的关键要素均已通过 ISO 27001 认证。
所有员工都必须完成公司的年度道德规范培训。
艾默生的职业道德上报网站和热线由独立第三方运营,确保员工匿名。
*说明信息自 2024 年 8 月生效。
奖励和表彰
凭借杰出的企业能源管理荣获 ENERGY STAR® 年度合作伙伴奖
荣获 2022 年“最佳多元化雇主”(《福布斯》)
Ovation 技术获得了安全法案认证
艾默生环境可持续发展工作的承诺和指导原则
关于所有员工、供应商、第三方及其他业务合作伙伴的人权与劳工权利的全球标准
对供应商的期望和艾默生负责任采购工作的指导原则
全球人权、股份质押、反对冲和薪酬追回政策及英国《现代奴隶制法案》
加速全球脱碳。
建立赋能文化,更大限度地挖掘员工潜力。
治理和问责
致力于秉持最高标准的商业道德准则和运营规范。
我们遵循主要 ESG 组织的指导,在全公司范围内贯彻执行严格的标准。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。