您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生焊接和清洁解决方案旨在满足制造流程和实验室环境应用的需求。
不论您只有一个工厂还是在全球范围内有多个分厂,我们的应用顾问和工程师团队都能为您提供适合的技术,满足您的塑料与金属焊接需求。我们的全球网络包含 70 多家焊接与超声波清洗办事处,我们与制造商及集成商合作,力求找到技术驱动型解决方案,助您提高生产能力。
与我们的专家一起找到符合您应用需求的解决方案
通过专家维护服务提高运营可靠性
超声波塑料焊接
可在短时间内产生均匀、干净的焊缝,提供卓越的强度、一致性和可靠性。
振动焊接
对于形状不规则的大型部件,振动摩擦焊接工艺无需使用溶剂、粘合剂或其他耗材。
激光焊接
激光焊接可实现准确且美观的焊接效果,是医疗器械和过滤设备的理想之选。
热板焊接
热塑性塑料高强度和气密性密封的理想选择。
红外焊接
具有高机械负载能力,形成无颗粒焊接效果。适合传感器、电子部件外壳和医疗产品。
热处理
用于热嵌入、模锻、去浇口和印日期戳记。提供熔焊或嵌入选项。
超声波金属焊接
解决各种棘手的有色金属焊接问题,无论是连接太阳能电池板还是密封空调中的带电管。
热熔
适用于复杂和精细部件的热熔解决方案
超声波清洗
可集成进自动化流程 — 在溶剂系统、气相清洗系统、液体处理系统和定制系统之间进行选择。
实验室设备
先进的超声波清洗、细胞破碎和均质化系统,适用于在临床环境中进行液体处理。
定制化模具
提供设计、测试、打样和制造各类焊接技术的定制模具,满足应用需求。
了解我们的震动焊接技术如何助力汽车制造商更快地创建低成本中央控制台,同时保证优良的结实度和外观。
快速、可靠的解决方案,适用于保险杠、尾灯组件、仪表板焊接以及其他众多应用。
无需使用溶剂或粘合剂,即可焊接各种形状的塑料部件,几乎看不到焊接痕迹。
密封系统可实现高精度和高速度,降低装配成本。
为各类消费品塑料包装应用实现近乎无缝隙的焊接。
灵活的解决方案可实现持久密封,无需在产品结构设计中使用胶水、夹子或纱线。
从洗衣机到厨浴电器,我们焊接从大型到小型家用电器部件。
我们的 应用助手 计划可提供专家工程支持,且不另行收费。我们会根据您的应用与生产方法,帮助您选择合适的塑料焊接技术。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。