超声波金属焊接

超声波金属焊接

为汽车、电子、暖通空调等行业提供所需的高效和可靠金属焊接解决方案。

耐用与否:供您选择使用的焊接系统

艾默生超声波金属焊接机是焊接有色金属的绝佳之选,能满足汽车、电子、暖通空调中消费者品牌和原始设备制造商的生产需求。高能效的工作过程无需使用诸如助融剂、焊料、溶剂或压接连接器等添加材料和污染物,降低了材料成本。 

通过广泛的材料测试和遍布全球的实验室网络研究,我们的金属焊接具备能形成足以承受恶劣工况之稳定接合的最新技术。

读取更多...
单击以继续读取 耐用与否:供您选择使用的焊接系统

工作原理

超声波金属焊接

超声波能量在金属材料连接方面的应用已有数十年历史。超声波金属焊接可以在无需施加通过组件的热量或电流的情况下连接不同金属。 

超声波能量可以穿透污染物,形成清洁密封并同时提供更优的品质和控制力。一个部件保持静止,另一部件在振动触角下进行压缩,以达到高质量密封。两个部件的分子融合,使材料达到塑性状态,从而实现材料接合。 

转化顺序

超声波焊接过程将电能转化为机械振动,以此连接金属。在超声波堆栈中,转化器通过增压器发射能量,使触角产生振动。转换器由压电陶瓷盘构成,它们在相同的施加电能频率下膨胀和收缩。增压器会提高或降低振幅,按照材料、尺寸和装配类型提供理想幅度。

应用

超声波金属焊接用于多种行业,包括医疗、汽车和电器等。 超声波金属焊接是广泛应用的有效解决方案。 

超声波金属焊接机





定制工具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。