金属封管机
必能信超声波金属封管系统通过加速实现自动化来优化性能和生产率,且不会产生热量,无需使用耗材。
必能信金属封管机使用一步式操作,能以极快的速度压接、密封和切割带电荷的铜和铝管。便携式 Ultraseal 20 焊接机可密封和切断最粗达 12mm 的铜和铝管,设计用于在危险环境中优化安全性、效率和产能。可用于密封在冰箱、空调、毛细管和球状温度传感器中使用的充气管。
Ultraseal 超声系统可气密焊接铜管及铝管。一步式操作可在一秒钟内压接、密封和切割带电荷的管路。系统适合自动化,可达到高水平的效率和产能。