物位测量
可在基本、挑战性和极端工况下进行液位、界面和体积测量。
我们拥有丰富多样的液体和固体物位测量变送器、检测器、开关和配件,无论是极具挑战性和极端的粘稠、腐蚀性应用还是最简单的应用,都能助您优化过程并提高工厂的安全性。
利用艾默生的罗斯蒙特液/物位测量传感器和技术,满足易用性、可靠性和精度要求。
导波雷达液/物位变送器采用微波技术测量液体、固体和浆液的连续物位和界面液位。艾默生在该领域的产品处于市场前沿,即使面对极具挑战性的过程工况,也能准确、可靠、安全且经济高效地测量液/物位。强大的机载诊断功能可深入设备的健康状况和信号质量,确保您的过程在掌控之中。
非接触式雷达液/物位变送器适用于各种行业,可测量大小储罐、容器和露天应用中液体或固体的连续物位。不论是需要高精度液位测量的挑战性应用,还是最简单的应用,我们的雷达传感器都能帮您提高效率和工厂安全性,并实现易用性、可靠性和精度。
差压(DP)液位测量使用压力度数和比重输出液位。作为一种常见的测量技术,差压液位适合各类应用和行业。解决方案包括标准变送器连接件和集成变送器,配备直接或远程安装密封件,可在调协、平衡和电子系统中进行配置。也提供其他无线选项。
磁力液/物位技术产品在油气、石化和电力应用中测量稳定、维护少。Rosemount 9930 磁力液/物位指示器可代替视镜,配合 Rosemount™ 5300 导波雷达液/物位变送器和 Rosemount™ 9935 液/物位旁通管组成的完整液/物位解决方案可提高冗余。艾默生此领域的产品还包括磁致伸缩变送器和磁性液/物位开关,其安装类型多样,液/物位检测方式灵活。
液位开关用于测量容器内的点液位。艾默生的这一系列产品以振动音叉技术为基础,为大多数液体应用提供安全、可靠且经济高效的解决方案,如高低液位监测、泵控制、关键报警和防溢罐。这些开关可用于一级监测或控制,也可与其他液/物位技术配套,实现冗余,降低风险。
料位开关是一种可靠而经济高效的点物位解决方案,适合在食品饮料、化学加工、废水处理等应用中检测是否存在固体介质。艾默生这类产品包括音叉式、振棒式、旋桨式和电容式,应用于不同介质类型和过程工况,安装简便,测量精确。
罗斯蒙特软件和附件可扩展您的液/物位测量设备的功能,使其发挥最大效用。
艾默生的液/物位附件产品包含旁通室、控制器以及电子部件盒、天线套件和转接器等各类备件。我们的附件将简化物位仪表的维护、升级和修理,使您优化运行,您也可以根据具体需求灵活调整产品。
储罐计量是指大型储罐中液体的测量,目的是量化储罐内产品的体积和质量。它是您精确管理库存、可靠防溢罐(IEC 61508 认证 SIL2/SIL3)以及符合 OIML 和 API 标准的贸易交接等应用的首选解决方案。
罗斯蒙特储罐监测系统可经济高效地监测液/物位、温度和体积,便于库存控制。
系统可以根据每个储罐灵活连接各种仪表,无需考虑储罐的尺寸、形状或内容物。
在集成了库存管理软件后,该系统可深入产品库存情况,减少手动测量、提高精度并防止溢罐。
Rosemount™ 远程储罐监测系统是一套用户友好的资产监测物流解决方案,在一个位置可以管理所有资产,不受资产位置局限。本系统包含 Rosemount™ 408 无线液位传感器和 Plantweb™ Insight 储罐应用软件,具有液/物位监测、温度监测和 GPS 定位功能。使用本系统可深入了解运营情况,从而做出更明智的战略决策,提高业务绩效。
我们的监测系统坚固耐用,专为恶劣的海上环境而打造,其先进的液位、压力和温度变送器在具有挑战性的条件下也能提供精确读数。这种坚固性与简单的安装过程和最少的维护相辅相成,节省了时间和资源。无论是传统货物监测(CMS)还是燃料或贸易交接测量系统(CTMS),它们均能达到完全合规性。