缓冲罐和蓄能器容器的液位测量解决方案
以可靠的液位技术确保下游工艺流体的充足供应
缓冲罐(蓄能器)的作用是储存工艺流体,以确保下游设备和工艺在任何时候都有足够的供应。因此必须持续监测液位,确保容器中有足够的液体,防止干运转或溢罐。Rosemount 5300 液位变送器能够实现。以 Rosemount 2130 液位开关为代表的点式液位技术产品可以安装在容器中的高液位和低液位,执行高液位和低液位报警。以 Rosemount 9930 磁力液位指示器为代表的磁力液位指示技术产品可以增加冗余和安全性。Rosemount 9930 在 100 英尺处仍可清晰地指示液位。
Rosemount 2130 液位开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您专注于作为重要部分的工厂。即插即用型设备,意味着易于安装且无需任何高级配置或标定。几乎不受工艺条件的影响,所以,测量极为可靠。Rosemount 2130 是 SIL 2 认证的安全仪表系统。可提供安全的防溢出防护功能,同时优化储罐的使用。