导波雷达专为严苛条件设计,能够胜任广泛的应用。 Rosemount™ 5300 高度适用于充满挑战的测量,能够在液体和固体物位应用中提供出色的可靠性和安全性。

关于罗斯蒙特 5300 液位变送器

导波雷达专为严苛条件设计,能够胜任广泛的应用。 Rosemount™ 5300 高度适用于充满挑战的测量,能够在液体和固体物位应用中提供出色的可靠性和安全性。

prod-rmt-en-about-ps5300_level-c010

控制和安全的新水平

罗斯蒙特  5300 是业内最受欢迎的导波雷达之一。它使用耐用的设计,诊断功能出色,软件易于使用。众多功能可帮助您获得更好的结果,提高安全性并优化过程。 它还经过 SIL 2 认证,符合 IEC 61508 标准。

罗斯蒙特 5300 的高灵敏性可以提供更可靠和准确的读数,因此能够测量从底部至顶层中最窄 1 英寸 (25 毫米)的界面。

读取更多...
单击以继续读取 控制和安全的新水平

工作原理

导波雷达是一种自上而下的测量方式,通过发射沿金属导波杆的微波脉冲,再由表面反射,从而测量出液位。导波杆直接接触介质,抵达不同介电常数的介质时完成液位测量。

导波雷达使用时域反射测量法技术来计算到表面的距离,总长度扣除此距离便得出液位。

与许多其它技术不同的是,导波雷达可以检测界面。界面是指一种以上的不同密度介质同时存在时形成的分层。当您想了解顶层是否存在或存在的量时,就需要应用界面测量。

罗斯蒙特 5300 采用峰值间薄层检测技术,可以检测和分辨看似一层的双层表面。其高级算法能够检测最低 1 英寸(25 毫米)的顶层。

直接切换技术是一种可增加信号强度的独特功能,即使在恶劣条件下仍能更加可靠和耐久地测量,且运行更加安全。

明显加强的信号带来对用户更加友好的设备,应用灵活性也更高。 它还可使用低维护量的单线导波杆,取代常用的维护工作较繁琐的同轴导波杆。

导波雷达使用单杆、双杆或同轴导波杆。它们具备灵活、坚固和分节特点,具有多种材料制式,适用于大多数应用。

单杆导波杆最常见,是高黏性、浓稠或脏污介质的优质选择,大多数可防积聚。同轴导波杆适用于有干扰物体、湍流、喷嘴过高过窄或瓶颈形容器的情况。双杆导波杆适用于黏性介质和临近物体。

解决方案

直接切换技术是一种可增加信号强度的独特功能,即使在恶劣条件下仍能更加可靠和耐久地测量,且运行更加安全。

明显加强的信号带来对用户更加友好的设备,应用灵活性也更高。 它还可使用低维护量的单线导波杆,取代常用的维护工作较繁琐的同轴导波杆。

无需爬升水箱或更改液位即可验证测量完整性,确保测试间操作的安全性。借助验证反射器,您可以在 DCS 上进行覆盖率达 94% 的全面两点远程验证测试。可以在操作过程中完成该操作,无需将储罐液位升高到可能存在危险的液位,从而在数分钟尽可能降低风险,提高安全性。

大型同轴导波杆的设计可以在不丢失对表面的追踪的情况下,确保排空、灌装及重启期间从底部到顶层中液位和界面测量的可靠性。

不使用任何能够激发更强的发送和接收信号的基准脉冲,且在直接切换技术的共同作用下,您可以放心信赖该设备。无缝插槽将在整个测量量程范围内实现精确的界面测量。

饱和蒸汽应用和极端工作条件要求稳定而准确的物位测量。 动态蒸气补偿功能可确保这些应用中的物位测量获得高精度。

微波脉冲在饱和蒸汽中的移动速度比在空气中更慢,因此物位表面看上去比实际情况更低。 借助带有集成基准反射体的导波杆,罗斯蒙特 5300 可使用蒸气介电常数和脉冲在蒸汽中的速度确定真实物位。

信号质量指标是一种独特的诊断功能,通过追踪导波杆涂层/积垢并对大量泡沫导致的问题做出反应,在潜在问题发生之前主动提醒操作员。

粘性产品可能会粘在导波杆上。 如果涂层太厚,物位信号可能变弱,需要执行维护。 通过信号质量指标,操作员可追踪信号质量,并在信号质量下降时收到通知。 

导波杆端部投射有助于雷达通过不同测量模式间的无缝转换计算降级的信号。雷达波传播速度取决于介质的介电常数,因此了解导波杆的准确长度后,可以利用导波杆末端的反射计算物位。

通过导波杆末端探测功能,罗斯蒙特 5300 可以在介电常数很低以及距离很远的应用中具有出色的表现。

交互式软件演示

探索我们易于使用的软件功能

读取更多...
单击以继续读取 交互式软件演示

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

×

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

优化热耗率

利用可靠的创新物位测量

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。