塑料焊接

红外塑料焊接

具有高机械负载能力,形成无颗粒焊接效果。适合传感器、电子部件外壳和医疗产品。

清洁 3D 造型的可扩展解决方案

必能信的红外塑料焊接系统可实现近似和差异材料间的清洁连接,非常适用于精密部件。高精度的过程控制和 3D 控制能够为复杂的产品设计提供美观的焊缝。

艾默生拥有激光塑料焊接和塑料振动焊接等广泛的连接技术,并提供完善的技术支持。

读取更多...
单击以继续读取 清洁 3D 造型的可扩展解决方案

工作原理

红外焊接

红外焊接可在连接前利用强烈的红外光束迅速加热塑料。艾默生必能信技术能够提供清洁、轮廓鲜明的焊缝、先进的 3D 成型能力、优异的美观度以及助力节能生产,从而满足当今制造商的需求

流程

在红外焊接过程中,两个部件的一半部分被紧固在靠近红外发射板的位置。

然后,发射板沿着确定的连接路径(通常是一个圆圈或一条线)向两个部件发出强大的红外线。发射板被迅速移除,部件的一半部分立即挤压在一起,并在压力下重新凝固

应用

红外焊接常用于形状复杂且不规则的应用。红外是一种有用的连接技术,适用于需要强力密封或者需要减少闪光和微粒的应用。红外焊接允许在不使用添加剂的情况下实现空隙之间的连接。

产品


必能信定制模具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。