您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
广泛范围的海上测量和分析技术,例如雷达液位仪、coriolis 流量计、压力和温度传感器,保证安全的船操作。
为了对您船上的状况了如指掌,测量这些参数,例如流量、压力、温度和液位,以及分析实时数据结果等至关重要。 通过这些信息,您可以在过程变化影响设备性能和造成停机之前采取纠正措施。
实现无忧货物作业的 8 种方式
雷达式液位计
雷达液位计利用 FMCW 雷达技术,确保可靠精确地测量船舶储罐中的液位。
压力式液位
全钛合金液位变送器利用静水压力,可测量几乎所有船舶储罐应用中的液位。
电动气动液位
解决方案利用静水压力和电动气动原理,提供准确的液位测量。
流向
科里奥利仪表提供领先的流量和密度解决方案,可对液体和气体进行精确的质量测量。
温度
船舶温度单元至多可接收 6 个独立的传感器,确保船舶储罐中可靠的温度监控。
蒸气压
传感器通过精准地测量船舶储罐中的惰性气体或蒸气压,确保安全的货物操作。
吃水、平衡和倾斜监控
船舶平衡和倾斜的可靠指示
船舶高液位与溢罐报警
雷达系统,在其集成解决方案中具有经认证的单独测量,一个雷达单元中有多达3个通道
了解我们一系列范围广泛的交互式船舶和船上解决方案。
交互式数字油轮工具,探索一体化船舶解决方案。
交互式数字游轮工具,探索一体化船舶解决方案。
交互式数字液化天然气运输船工具,探索一体化船舶解决方案。
在收到我们的生命周期管理团队的公告,您的系统改变生命周期状态之前,采取预防措施。
对于新项目或日常运作,我们可在合适的时间地点为您的船员提供技能评估和培训方案。
壳牌公司利用罗斯蒙特货物监控系统制造出了世界上第一艘浮式液化天然气生产油船