无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Rosemount™ 520 液位变送器

产品描述

借助 Rosemount 520 液位变送器,您可在故障影响您的装运性能前采取预防性海洋罐区管理措施。由于使用钛金属外壳,因此它可以与所有常用液体兼容。提供 5 年稳定性和卓越的超压保护,可减少标定频率,降低维护成本。借助数字 HART® 协议可以进行变送器诊断,因此可从控制室进行远程配置和故障排除。适用于恶劣海洋环境。

通讯协议
4-20mA / HART®
外壳防护等级
IP68
工作温度
-40 至 85C
外壳材料
尺寸
∅ = 25 mm,高度 = 193 mm
重量
0.17kg
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 适用于恶劣海洋环境并获得认证。
  • 适合在任何储罐液位计应用中安装。
  • 性能增强,保证5年稳定性。
  • HART® 功能。
  • 出色的超压保护能力,确保安全无忧。
  • 减少标定频率,降低维护成本。
  • 安装选项多样,使变送器适合所有储罐类型。
  • 可调比高达 25:1,使用灵活,减少库存。
  • 变送器可提供为表压型和绝对压力型

文档与图纸