无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

高准 ELITE 峰值性能科里奥利流量和密度计

产品描述

为液体、气体和多相流体提供优异的流量和密度测量,ELITE 科里奥利流量计可为具挑战性的环境和应用提供精确、可重复的流量测量。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共61条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
1
1 2 3 4 5 6 7
液体精度/可重复性
0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%
气体精度/可重复性
0.25%,0.35% / 0.20%
密度精度/可重复性
0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc
口径
1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300)
压力范围
选型最大额定值为 414 barg (6000 psig)
温度范围
-240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)
电子部件
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比
自标称值最大 30:1 量程比

特点

  • 独特的仪表设计提供优秀的测量灵敏性和稳定性
  • 智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优秀的流量和密度测量性能
  • 不受流体、过程或环境的影响,具有出色的测量可靠性
  • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计

文档与图纸