自动化解决方案品牌

艾默生的品牌

艾默生的优秀品牌是公司久经验证的创新、工程实力和卓越技术的体现

值得您信赖的品牌,助力您提升业务绩效

在我们耳熟能详的全球品牌组合中,为您的自动化挑战锁定适合的产品解决方案,并获得理想的结果。艾默生品牌正通过测量仪表技术、执行机构解决方案、控制和安全系统、以及运营管理等实现更佳的性能。

读取更多...
单击以继续读取 值得您信赖的品牌,助力您提升业务绩效

AEV

艾默生创新性 AEV C 型球阀将彻底改变您对球阀在低温和严酷工况过程隔离中的看法。

AVENTICS

值得信赖的气动解决方案,是工业应用长期、稳定的运行保证,配备工业领先的物联网连接。

Anderson Greenwood

创新、全面的压力管理解决方案组合,定义了可重复、气密关闭和长使用寿命的行业标准。

AMS

资产监测和运行状况分析解决方案可帮助您积极地管理资产并提高可靠性。

Appleton

值得信赖的电气产品,可以在各种严苛环境中提供出色的安全性和可靠性,从而保障人员、设备和设施的安全。 

ASCO

ASCO 流体控制产品不受制造或加工地点的限制,标准化产品流程可帮助客户进一步提升效率、优化应用程序,并将创意转为可测量结果。

Baumann

利用解决方案确保高效的清洁和消毒、控制高流量范围以及扩大量程范围,以满足当今先进设施的严格要求。

Bettis

针对严苛的阀门自动化挑战提供高性能的执行技术。

必能信

无论是打造完整连接还是生产无瑕疵部件,必能信的材料连接和精密清洁解决方案都能使机械生产商和制造商快速、经济高效地适应从包装到医疗乃至汽车等应用领域的新趋势。

Cash

可靠的压力控制设备适用于多种过程介质 ,其中包括蒸汽 、空气 、液体,以及工业和低温服务的工业气体。

Clarkson

专为电力、纸浆和造纸、采矿等领域中的泥浆和磨料应用场合设计应用的可靠且性价比高的解决方案。

Crosby

适用于气体、液体、蒸汽和多相应用的直接弹簧式泄压阀。

Damcos

专为船用客户需求而设计的紧凑型高性能执行机构,具有节能、可靠和低维护量的特点。

Dantorque

先进的紧凑型海底阀门执行技术,采用了同心设计,且可靠性更高。

DeltaV

简单、灵活、先进的自动化系统,可消除运营复杂性并降低项目风险。

EL-O-Matic

重型气动阀执行器,旨在让您“即装即用,高枕无忧”。

Enardo

在蒸汽控制设备的开发和制造方面处于领先地位,适用于处理或存储液体和气体的应用。

Fisher

高度可靠的流量控制技术可帮助您准确地调节和隔离过程。

Flexim

Flexim 是非侵入式超声波流量测量技术的全球领导者,为各类液体、气体和蒸汽应用提供支持。我们简便直观的外夹式超声波技术依附于管道外侧,不需要中断运行,也不会产生任何泄漏风险。 

Francel

利用专业知识和创新开发调压器、 切断装置、撬座等产品,满足天然气市场不断变化的状况。

Hytork

执行阀门保护系统采用可靠且经济高效的方式提供冲程末端阻尼,防止阀门过早发生故障、泄漏和逸散性排放 。

Keystone

蝶阀采用坚固可靠的结构,延长循环寿命并降低总体拥有成本。

KTM

高级手动和自动球阀和执行机构每年能够执行一百万次循环,成为化工、石化和油气工业中可靠、高效且耐用的解决方案。

Kunkle

适用于低温或高温环境的出色工业和商用安全泄压阀。

Lunkenheimer

适用于存在结垢和腐蚀严苛工况的隔离阀。

Micro Motion

出色的科里奥利密度和粘度测量技术为客户带来了信心和洞察力,帮助他们在关键且具有挑战性的应用中不断提高安全性和效率。

Neotecha

适用于高度腐蚀应用的高性能阀门和配件。

Nelson

伴热系统和阻燃解决方案,用于维持过程温度,避免冻结并在船舶、油井和其他工业设施中提供防火、防烟、防水和防爆保护。

NI

NI 软件连接的测试系统彻底改变了企业使用测试洞察力的方式,将测试从纯粹的必需行为升级为强大的竞争优势。

Ovation

艾默生 Ovation™ 的分布式控制系统凝聚了艾默生五十年来在水电方面积累的专业知识,提供了一个可靠的创新平台,可推动技术的安全发展,确保工厂可用性和营利能力。​​​​

Ovation Green

通过可靠的专用软件和自动化解决方案优化可再生能源资产运营。

PACSystems

先进的控制和自动化解决方案,能够在广泛的过程和离散工业环境中优化生产和提供监测。

Paine

先进的高精度压力仪表、压力变送器、传感器和温度导波杆和传感装置,适用于关键且技术先进的一些行业。

Penberthy

被公认是抽吸、混合或加热液体及气体的液位和流量指示产品中高质量液位仪表的全球领导者。

ProTeam

ProTeam 真空吸尘器是轻型背负式真空吸尘器领域的翘楚。Proteam 吸尘器广受维护人员的认可,能够节省时间、金钱和资源,同时改善室内空气质量。

RIDGID 里奇

RIDGID® 里奇致力于为专业人士提供创新工具,凭借可靠、耐用的品质深受客户信赖。

Rosemount

高质量的测量和分析技术,提供过程控制和可见性,使工厂运行更加可靠、安全和盈利。

Roxar

提供领先的优化产品,帮助石油和天然气运营商在油藏的整个生命周期内增加回收、优化生产和提高资产完整性。

Sapag

蝶阀(弹性阀座或金属阀座型)、球阀(碳钢和不锈钢)、止回阀(高动态响应型)、控制阀(防气蚀型)以及石油和天然气、化工、电力、采矿和其他一般行业使用的减压阀。

Sempell

高度可靠的控制阀、安全阀和隔离阀可帮助您准确高效地管理蒸汽应用。​​

Shafer

阀门执行技术,实现了气液联动和液压阀门自动化,适用于石油、液化天然气、近海、海底和采矿行业。

SolaHD

电能质量解决方案,专为确保生产线顺利运行,保障人员、设备和信息安全而设计。  

Tartarini

用于调压站和计量站以及天然气行业加臭系统的设计、生产和安装的调压器。

TESCOM

调压器、阀门和系统提供多种标准和定制的精确压力控制解决方案,以满足各种国际市场的需求。

TopWorx

离散阀门控制和阀位监测技术通过提高过程效率、盈利性和运行稳定性,从而为具有挑战性的应用提供可靠保证。

Vanessa

开发成熟的阀门解决方案,可满足客户需求,并让过程始终保持高性能水平。

Varec

储罐保护产品不仅通过紧急防护通风口、阻火器、调压器、测量口、人孔盖和浮动吸入装置的集成线路提供防火和防爆保护,还提供蒸汽和逸散性排放控制。

Workshop VACS

WORKSHOP Wet Dry Vacuums are customer focused shop vacs for DIY projects, job sites, emergencies, or as an pantry or auto vac. 

Yarway

可靠性能与成熟技术用于泵保护和蒸汽解决方案。

请启用 JavaScript 以使用此网站。