PACSystems
通过先进的自动化和控制,推动实现更智能的业务成果。
随着当今产业变革的速度加快,您需要一种灵活、可扩展且经济实惠的方法来推动现代化运营。艾默生的 PACSystems™ 为工业控制和自动化领域增添了一个新的维度,在广泛的过程和离散工业环境中实现生产优化和监测能力。无论您的业务增长有多快,PACSystems 都能以一种更接近工业前沿的实际方法为您实现控制智能化。
PACSystems 控制器有多种工业控制器可供选择,能够满足您的应用要求,并支持与大多数工业标准互操作。
作为工厂自动化领域的专家,艾默生工程师可借助全面、创新的“floor-to-cloud”解决方案,帮助客户解决严峻挑战,实现宏伟目标。您可以利用我们的硬件和软件解决方案提升价值:将数据从传感器和设备传输到本地或云端,获得针对机器和流程性能的宝贵洞见,直接提高生产力、可持续性和安全性。通过合作,我们将帮助您解决当前严峻的自动化挑战,推动您的运营迈向更具前景的未来。
PACSystems 将改变您的运营方式。该系统经济实惠,采用一体化设计,旨在提高效率,可帮助您改进管理、提升安全性,并降低与制造过程相关的成本。基于现代架构的硬件和软件可确保创新和长期可用性。
艾默生的 PACSystems 解决方案能够识别和预测即将发生的故障,并在非预期停机发生之前主动解决潜在原因。还能够在恶意软件威胁控制系统并造成损坏之前建立一系列防御措施。
此外,PACSystems 还提供大量数据采集和分析功能,可使用开放式工具和可插拔软件服务进行定制,让您快速高效地优化结果、缩短停机时间并灵活应对市场变化。
可编程自动化控制器提供额外的访问、分布控制和安全管理功能。与传统解决方案不同,PAC 没有刚性内存结构,不需要人为干预。
可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 都可为自动化、计算机化系统提供控制功能。
由于技术的发展,这两类控制器之间的差异已逐渐缩小,但在组件、实用程序和功能方面仍有不同。可编程逻辑控制器适用于小型自动化任务(照明、温度控制),而 PAC 则适用于各种复杂的大型自动化任务(高级过程控制、运动控制、驱动控制、数据报告、演示和视觉应用)。
如今,PLC 和 PAC 通过物联网进行连接,以确保实时访问和传输数据。集成了通过物联网连接的设备后,制造过程和通信系统更加精简,并可提供更好的网络连接。
PAC 具有较高的成本效益,可提高整体投资回报率。如需了解有关产品的更多信息,欢迎与我们联系。