您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生行业先进的控制器拥有出色的可视性和控制性能,可减少停机时间并提高生产率。
现如今的工业应用需要更高的性能和更可靠的连接。艾默生的可编程自动化控制器功能广泛,支持可扩展的自动化应用并将尽可能减少停车。这些紧凑型控制器设计自带冗余,采用了 PROFINET 以提高性能和产能,可以与大多数开放式工业标准交互。坚固耐用的无风扇设计意味着在各种环境下具有持久的耐用性和良好性能。
获得实时商业利益的新一代控制。
实现长期卓越运行。
大型控制器
模块化架构和一系列 PROFINET I/O 及网络选项,提供出色的可靠性和性能
紧凑型控制器
适用于中小型应用,可通过 PROFINET 与任何艾默生工业 I/O 配合使用
微型控制器
适用于小型应用,包装紧凑,集成 I/O 和通信功能,易于使用
安全控制器
提供经 TÜV 认证的 SIL3 机器安全性决方案,重点关注确保设备的安全运行和延长正常运行时间
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。