尽管空间尺寸紧凑,VersaMax 控制器也具备关键应用性能和可靠性。

微型控制器

艾默生的 VersaMax 模块化控制器和微型控制器以紧凑的外形提供卓越的可用性、性能和可靠性。

VersaMax Micro 14 点 PLC

应用于狭小空间的便捷、紧凑控制器

Micro PLC 控制器也能在最紧凑的安装空间内满足您所需的功能。VersaMax PLC 模块化控制器适合轻工业应用,它具有速度快,增强的可扩展性、内存最高可达 128KB, 并且具有灵活的拓扑结构。VersaMax Micro PLC控制器通过 PAC Machine Edition 开发编程软件,提供直观的编程和组态,具有快速的扫描时间。采用艾默生的小尺寸空间的控制器产品提升生产力。

读取更多...
单击以继续读取 应用于狭小空间的便捷、紧凑控制器

强大可靠的设计使得拥有更高的灵活性

VersaMax Micro控制器在设计上提供了强大可靠的运行能力,将成本尽可能降低。VersaMax Micro 控制器支持广泛的 I/O 扩展模块和通信选项,尺寸虽小,但具有模块化设计和强大功能,而且处理速度快 - 特别是 VersaMax Nano控制器,只有手掌大小却功能俱全。

读取更多...
单击以继续读取 强大可靠的设计使得拥有更高的灵活性
强大可靠的设计使得拥有最高的灵活性
PLC 服务

PLC 服务

实现长期卓越运行。无论现在或未来,艾默生的自动化专家都可帮您将业务提升到更高水平。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。