与艾默生的自动化专家合作使您的系统在可靠性和性能方面不负众望,成为行业领导者

PLC 服务

艾默生的自动化专家可帮您将业务提升到更高水平——无论现在或将来

我们的经验,您的愿景

将生成的数据与您的传感器和所使用的软件相连接,可能是一项艰巨的任务。艾默生的自动化专家将与您合作,以确保能够顺利安全地进行这一操作。从现代化升级改造到资产和数据管理,我们随时准备为您服务。或者也可通过签订服务协议来为您提供优先服务、优惠价格和优先维护等方面的好处。我们专业的服务组合将帮助您不断发展,以应对工业 4.0 所带来的挑战——无论现在或将来

读取更多...
单击以继续读取 我们的经验,您的愿景

服务




Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。