食品和饮料 IIoT 解决方案
提高食品和饮料工厂的生产能力、供货能力及效率
在食品和饮料行业保持盈利能力、产品和运营安全以及能效是一项持续的挑战。保持竞争力的关键是将艾默生提供的软件、数字化转型技术和设备全面结合。从车间内的边缘设备到我们的 Movicon.NExT SCADA 解决方案,我们为根据客户需求提供可执行的实时见解,助力他们提高 OEE 并实现雄伟的可持续性目标。
无论你是批量生产还是连续生产,工业物联网都可以从根本上改变你的控制方式,并充分提高其整体效率来改善你的工厂。这种主动而非被动策略可以尽量减少与设备故障、数据丢失和机器停机时间相关的风险 — 同时降低能耗并提高批次间的准确性。
边缘设备
艾默生屡获殊荣的边缘控制器可赋予您出色的过程管理能力。
ASCO™ 290C 系列电动阀
ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。
AVENTICS™ AF2 系列传感器
AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。
AVENTICS™ SPA 系列智能气动分析仪
AVENTICS 智能气动分析仪可对气动安装和系统进行监测,并将实现分析数据可视化
TopWorx™ HART 7 通讯协议
TopWorx™ HART 7 协议允许您访问自动化开/关阀套件的关键运营数据和诊断信息。
艾默生具备通过 CIP 实用程序和自动化报告分析改善 CIP 运营的资源效率与产能的技术与人才。我们的 IIoT 分析功能包含实时监控、自动报告和 KPI 基准工具,都能集成到现有或新系统中,无论是您是使用艾默生高级技术还是其他第三方的硬件。我们的解决方案缩短清洗时间,减少产品损坏与成本,同时大幅提高能效与用水量,帮助实现生产和可持续性目标。
实时监控能减少多达 45% 的用水量
艾默生的多媒体监控解决方案可优化资源效率,经济地使用各种介质(如能源、水、空气或化学品)。艾默生提供从传感器到控制器再到软件的一整套解决方案,使 CIP 运营更具可持续性。
自动清洁报告节约多达 20% 的 CIP 管理耗时
艾默生用于 CIP 运营的自动报告解决方案避免误差,减少人工输入产生的成本。因此缓解了运营的劳动力紧张问题,每年可节省约 2 至 4 万美元。
高级技术增强多系统的可视性,为生产设定新标准
公司通过艾默生的基准工具评估趋势,确定对整个运营高效的清洁过程。艾默生的全面解决方案产品和应用专长为您大幅缩短产品转换时间,从而改善正常运行、提高产能
ASCO™ 290D 系列气控活塞阀
ASCO 290 系列是由气压驱动的直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。
ASCO™ 290C 系列电动阀
ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。
工厂如果要实现生产和可持续性目标,必须充分提高包装机器的可用性和效率。艾默生的数字化转型应用解决方案——例如边缘设备、PLC、HMI、SCADA、智能气动与分析软件——帮助客户收集机器的可执行见解。这样便可执行预测性维护和扩大产量,以提高质量、缩短周期时间并提升包装机器的能效与可持续性。
边缘设备
艾默生屡获殊荣的边缘控制器可赋予您出色的过程管理能力。
ASCO™ 290C 系列电动阀
ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。
AVENTICS™ AF2 系列传感器
AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。
AVENTICS™ SPA 系列智能气动分析仪
AVENTICS 智能气动分析仪可对气动安装和系统进行监测,并将实现分析数据可视化
TopWorx™ HART 7 通讯协议
TopWorx™ HART 7 协议允许您访问自动化开/关阀套件的关键运营数据和诊断信息。
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.
Increase overall equipment effectiveness and reduce machine downtime with Emerson's IIoT technologies. With Emerson's solutions and Busse/SJI Arrowhead's leading edge palletizing equipment, packaging and food and beverage manufacturers can increase uptime, enhance operational reliability and drive profitability.
Alcohol beverage manufacturers need to increase reliability in their operations to avoid unplanned downtime. Too much downtime is costly and impedes productivity. Emerson can help manufacturers reduce downtime by delivering enhanced insight into equipment and processes.