立即下载试用
是否想了解实际应用中的 Pro.Energy©?下载试用,或咨询我们的专家,看看如何提高整个运营的能效。
能源管理系统对于试图减少能耗、提高效率和实施可持续实践的公司至关重要。Pro.Energy© 是一种开放式软件解决方案,具有完整的连接性、直观的界面、简化的监控以及强大的数据采集和分析功能,可帮助您设定和实现切实可行的能耗目标。
Pro.Energy© 模块扩展了 Movicon.NExT 框架,让您能够根据您的部署设定和实现雄心勃勃的节能和可持续性目标。
一种开放、直观且经济高效的能耗控制方法。
只需几个简单的步骤,即可创建和配置能源监控项目。
简化与设施中每个测量设备或网络分析仪的连接。
NExT 功能可实现监控、报警、通知和控制逻辑。
Pro.Energy© 通过透明、直观的仪表板对能耗进行实时监控,快速实现投资回报。您可以在低效使用和潜在成本节省方面进行检测,对能源需求和成本形成清晰且具有丰富数据的视图。
Pro.Energy© 包含综合分析工具,可利用全面的即用型报告、图表和表格。其能源绩效指标 (EnPI) 对于高效的能耗分析至关重要,并通过减少或消除通过分析检测到的浪费来支持高效能源使用。
Pro.Energy© 收集所有能量矢量数据并将其存储在数据库中。生成的数据报告工具可根据需要轻松可靠地定制。除了实际的能量测量值,系统还记录由用户的技术规格定义的虚拟测量值。这允许您将实际行为与虚拟测量值进行比较,或者使用虚拟测量值管理和分配能量逻辑组,例如通过对特定仪表进行汇总。能源经理和操作员可以基于信息获得成熟且强大的分析报告,以便快速检测和纠正浪费条件。
Pro.Energy© 是一套完整、灵活且易理解的能耗认证解决方案。可持续性目标和日益增加的能源成本使得这一目标成为所有公司的重要任务,无论这些公司消耗多少能源。
通过提高能源效率,您实现的不仅是节省成本。通过将效率作为公司的核心目标,您可以提高企业作为生态可持续性理念支持者的声誉。认真监控其能耗的公司还有资格参与政府的优惠激励计划。
Pro.Energy© 有助于使能效成为您未来的一项高性价比投资。该解决方案可以帮助您在惩罚低能效用户的新法规出台前做出行动,锁定减排机制,并且无需昂贵的强制性升级。
Pro.Energy© 通过检测有助于减少能耗和增加利润的关键指标 (EnPI),从而提高工厂的运营效率。
Pro.Energy 模块在仪表板上显示收集的实时数据。高级图形呈现清晰、直观的显示指示器和操作状态图像。该图形界面基于 Web,使操作员能够更轻松地控制生产流程。仪表板界面设计基于现代人体工程学。它还可以通过集成先进的管理和命令功能按需定制。
Pro.Energy© 允许您创建针对不同仪表定制的测量图形,并根据所需的逻辑分组提供报告和图表。用户还可通过计算或数学公式组合自由定义虚拟测量值。这些理论值或虚拟能耗值对于依赖于实时测量的分析比较至关重要。
Movicon Pro.Energy 许可政策
Movicon Pro.Energy 是 Movicon.NExT 支持的可选软件模块。它具有简单、灵活且经济高效的许可政策,您可以根据具体要求和性能目标进行调整。
Pro.Energy 需要 Movicon.NExT SCADA PRO 许可证,涵盖您购买的每个能源计数器(5 到 5,000 个)。此可选成本模型包括一个 SQL 服务器计算数据库向导。大多数许可证都包括免费使用 SQL Server Express。还提供定制选项。
NExT.4.0 Pro.Energy 许可方案:
您可以使用 Pro.Energy 向导根据您的特定需求和配置创建项目。使用向导的分步指南插入系统参数并计算能耗和成本。Pro.Energy 的配置基于最初使用 Movicon.NExT 创建的 I/O 数据项目。
Pro.Energy 模块需要达到或超过所需测量次数的 Movicon.NExt PRO 运行时许可证。
可以使用 Movicon.NExt 管理器完成屏幕、报警、通知、逻辑、能源负载均衡或其他配置定制。
演示模式
如果启动时未检测到许可证,Movicon 会提醒用户,并使用具有完整功能的编辑器在“演示模式”下运行,最长运行时限制为两小时。