您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
必能信热板塑料焊接技术可以在多种应用中形成一致的高压密封。
热板塑料焊接技术可以将两个或更多的复杂几何形状(曲面或内壁)连接在一起。必能信热板焊接系统具有水平方向和垂直方向两个版本,由于无需使用胶水、粘合剂及其他消耗品,因此可降低生产成本。为了实现精密控制,各种型号都配备了带有彩色触摸屏 HMI 的 PLC,且包含的互锁门,可保障操作人员安全。
了解我们的专家如何解决您的应用挑战
热板焊接解决方案几乎适合焊接任意形状部件,包括带波形零件轮廓、内壁和独立壁的部件。 此工艺具备自身优势,适用于焊接难以处理的几何形状,且有助于节省胶水、溶剂以及黏合剂等消耗品。
热板焊接利用带有加热插件的加热床面,该热插入件按照焊接面裁切。待焊接的塑料部件将被压接到热板,以熔化和软化整个连接口。随后立即将塑料部件压接完成焊接。 热板焊接是一种直接的热接触过程,可以实现清洁焊接。
热板焊接通常用于密封,均匀焊缝组织或每个周期进行多部件焊接的应用。此工艺的灵活性可确保部件设计的高灵活度。
灵活的非接触式塑料焊接适合对高强度和复杂几何形状的部件进行焊接。主要功能包括自动周期启动、数字温度控制器等等。
HH 系列
水平热板焊接系统完整组件。
HV 系列
热板焊接系统完整组件采用垂直加热床面。
我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。