超声波清洁

超声波清洗

必能信的超声波汽相清洗机、水系统和组件可确保您实现自己的清洁度目标。

什么是超声波清洗?

超声波清洗机产生的高频声波将污染物从精密设备中分离出来,实现极高程度的清洁,达到医疗设备、实验室设备以及航空航天和工业应用所使用的电子元件的要求。依靠久经考验的必能信技术,艾默生可以提供标准、定制台式和全自动解决方案,实现快速、经济高效的精密清洁。

读取更多...
单击以继续读取 什么是超声波清洗?

超声波清洁是如何工作的?

超声波清洗

我们的精密清洁实验室设备齐全,可以为您提供精确的清洁度测量,采用气相色谱分析等方法确定有机残余物的特征,并执行重量分析以帮助您确定您的部件是否清洁。艾默生专家运用必能信技术和经验为过程推荐设备,经济高效地实现您的清洁目标。

流程

将要清洁的物体放在水或清洁液储罐中。随后对整个储罐应用高频压力声波,让液体以极高的频率振动。此搅动会产生气蚀和强作用力,这些作用力会作用在物体表面上以及物体内部的各种孔或凹陷处的各种污染物上。这些作用力会使各种异物挪位并将它们从物体中去除。自动化提高各步骤的效率。

应用

事实证明,艾默生的必能信超声波清洁设备在各种市场的数十种应用中能够可靠、有效地发挥作用。不管是工业部件,还是精密医疗器械,抑或是实验室流程,各型号(标准或定制)产品在应用中将始终具备高质量。功能选择多样,满足几乎所有的精密清洁需求。

超声波清洁系统





请启用 JavaScript 以使用此网站。