电动车辆充电

电动和自主车辆解决方案

以全球资源为后盾、用于组装新一代电动和自主车辆的卓越技术

用于电动车辆制造的可靠、可重复装配解决方案

为管理复杂的汽车生产过程,电动汽车制造商的合作伙伴需要具备有能在全球范围内开发、交付和支持市场优质装配解决方案的能力。艾默生是这样的合作伙伴,艾默生必能信装配解决方案一直致力于解决装配问题上的困难。我们的金属连接解决方案可用于电池组、供电电路和数据链路的组装,塑料焊接解决方案则可用于装配对安全、操作和舒适度有重要作用的传感器与组件。

读取更多...
单击以继续读取 用于电动车辆制造的可靠、可重复装配解决方案

电动和自主车辆应用

更轻、能量密度更高的电池

每一代电池的设计——圆柱形、方形、聚合物袋式以及现在的固态电池都对技术提出了极限挑战,对组装技术的要求也相应提高。艾默生不断开发其优秀的金属焊接技术,来满足不断变化的外部要求。依靠我们的超声波解决方案和全球专家的支持,对打造更高能量密度电池所需的更薄、更精细的金属及先进混合薄膜进行可靠粘合

连接线束和端子

艾默生超声波金属焊接解决方案其久经考验的性能,可对有色金属线、电缆和端子导体之间进行可重复且持久耐用的固态连接和绞接。我们的低能焊接过程绝不会熔化导电材料,不产生导致腐蚀和导体过早失效的金属间化合物。也不易受机械故障或腐蚀影响而削弱压接

适用于电池的安全、保护外壳

打造电池组和车辆子系统来满足苛刻的电气、结构和性能,需要使用复杂的材料和高完整性的连接解决方案。艾默生提供一系列超声波、激光、红外线和清洁振动解决方案,将改性和填充聚合物粘合到具备基本的耐化学性、EMI 屏蔽性、阻燃性、介电强度及其他特性的密封外壳中。

连接传感器和数据通信

电动和自主车辆依靠传感器、数据链路和计算能力来减轻重量、提高管理效率、提升控制并增强安全性和舒适性。艾默生提供的必能信激光和超声波连接技术广泛使用并深受信赖,用于组装传感器组件中的塑料部件,建立成千上万个对支持车辆电力传输和数据通讯系统有重要作用的低电阻连接。

集成摄像头和视觉传感器

制造商为提高安全性和自主操作性,会为车辆配备视觉传感设备、摄像头、雷达、防撞、车道保持和夜视设备。艾默生在装配这些设备所用的精密电子设备和轻质塑料上发挥着积极作用,同时确保所支持的电源和数据系统的完整性和可靠性

美观、舒适和安全的照明

除了安全外,照明在车辆设计的舒适性和性能方面发挥着越来越大的作用。轻质塑料头灯、尾灯和灯条,在流畅雅致的轮廓外形中包含了传感器驱动的自适应功能。内部及周围灯与控件无缝集成到塑料部件、面板和显示器中。艾默生通过多种必能信金属与塑料焊接、铆接、激光以及振动连接解决方案,把所有这些组件装配起来。

新的电动车辆充电解决方案

随着电动汽车需求的增长,全球制造商必须准备好部署交直流快充的解决方案、适配器以及配件,供家庭和路上使用。必能信提供精确、可靠的连接解决方案,可轻松实现自动化并快速扩展:生产带耐用、防篡改密封和洁净表面处理的塑料部件;提供大型电缆的高强度端接;传感器、触摸屏和充电控件接线,等等

设备生命周期售后支持

艾默生的全球销售和服务中心为您的必能信设备提供生命周期服务、部件和技术支持。艾默生生命周期服务涵盖从设备演示与启动到预防性维护、定期设备评估以及延长保修期等选项,使您的必能信设备保持良好性能运行。我们还可以对您的员工进行设备操作、故障排除和新生产技术方面的培训。

读取更多...
单击以继续读取 设备生命周期售后支持
2 位男士在制造工厂使用笔记本电脑讨论结果
请启用 JavaScript 以使用此网站。