无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Branson 2000Xc 超声波焊接机

产品描述

2000Xc 采用全电子焊接设置、分级密码保护和以太网连接功能来锁定焊接过程,更大程度实现过程控制。其安全的过程控制和详细的焊接数据可满足当今医疗、汽车、商业和消费电子市场的全球合规性、可追溯性和安全性需求。此系统旨在确保符合包括 ISO 13485 和医疗 FDA 21 CFR 第 11 部分在内的制造法规。

执行器
气动
控制级别
aec
缸体尺寸
1.5、2.0、2.5、3.0、3.25
频率
20kHz、30kHz、40kHz
输出功率
0.75kW、0.8kW、1.25kW、2.5kW、4.0kW
特殊功能
全电子密码保护设置。
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间、能量、深度、峰值功率、接地检测

特点

  • 全电子焊接设置、分级密码保护和以太网连接,可进行远程控制和数据检索。
  • 过程控制装置,符合 ISO 13485 和 FDA 21 CFR 第 11 部分的要求。
  • USB 条码,可用于记录唯一设备标识或撤回预设置。
  • 100,000 次最新焊接本地存储。
  • 快速行程功能,可减少循环次数。
  • 焊接模式包括:时间、能量、峰值功率、接地检测、相对深度或绝对深度。
  • 焊接压力步进。
  • 数字振幅控制结合独特的振幅分阶。

文档与图纸