无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GMX-20MA

必能信 GMX-20MA 超声波点焊机

产品描述

必能信 GMX-20MA 是最新研发的超声波点焊机,具有坚固耐用的机械设计和精准的焊接过程监控功能。GMX-20MA 可确保高焊接质量和一致性,这是必能信超声波金属焊接技术为客户提供的卓越性能保证。

整机尺寸(仅执行机构)
425 x 329 x 750 (mm)(长 x 宽 x 高)
机架重量
90 kg
工作电压
220 V (4 KW),3 相 380 V (5.5 KW)
工作气源压力
最小 0.6 Mpa,87 Psi
最大行程
50 mm
系统可用行程
11~45 mm
电源控制器
2000Xct

特点

  • 双线性轴承可确保平稳、精确的焊接过程。
  • 节点支撑设计可在焊接过程中精确平衡焊头和底座。这确保了超声波能量的有效传输,可提高焊接质量和一致性。
  • 精密的线性编码器可在焊接过程中精确控制高度和距离,确保焊接精度。
  • 更多焊接模式选项,可适用于广泛的焊接应用。
  • 升级的控制装置和电源可提供多个实时焊接数据,实现质量监控。
  • 压力触发机制和压力传感器可确保准确的焊接控制,以保证焊接质量。

文档与图纸