无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GL-300

必能信 GL-300 激光焊接机

产品描述

必能信 GL 激光平台为小批量、高混合制造商提供更高的生产能力,同时又不降低产品品质或性能。GL-300 是一种高度灵活的准同步塑料焊接解决方案,旨在为各种应用提供高效且高质量的焊接,帮助制造商提高生产效率。

总尺寸
2480 mm x 1405 mm x 1160 mm(高 x 宽 x 深)
激光电源
300 W @1080 nm
重量
1500 kg
焊接面积
300 mm x 300 mm
用户界面
工业 PC / 12" 电阻式彩色显示屏 / 屏幕分辨率 1024 x 768

特点

  • 300 W 激光装置电源,支持更高的材料兼容性
  • 光斑尺寸可调节 (0.5 mm – 1.57 mm),能够支持不同的应用要求
  • 光源高度可调节,适用于不同尺寸的产品
  • 多种焊接模式可满足不同的生产要求;提供适合大批量生产的持续模式,以及适合精细产品焊接的中速模式(脉冲)
  • 必能信网络遍布全球,可提供快速响应的当地专业技术支持和维修服务

文档与图纸