无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-2000Xc Micro Actuator

Branson 2000Xc Micro 执行器

产品描述

Branson 2000Xc Micro 执行器将准确一致的高质量焊接与详细数据、快速循环时间和过程控制相结合,外形紧凑。执行器的外形针对自动化或台式使用的 40kHz 空间节省应用进行了优化。

执行器
气动
控制级别
aec
缸体尺寸
40 mm
频率
40 kHz
输出功率
0.8 kW
特殊功能
全电子密码保护设置。紧凑外形
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间、能量、深度、峰值功率、接地检测

特点

  • 全电子焊接设置、分级密码保护和以太网连接,可进行远程控制和数据检索
  • 过程控制装置,符合 ISO 13485 和 FDA 21 CFR 第 11 部分的要求
  • USB 条码,可用于记录唯一设备标识或撤回预设置
  • 100,000 次最新焊接本地存储
  • 快速行程功能,可减少循环次数
  • 焊接模式包括:时间、能量、峰值功率、接地检测、相对深度或绝对深度
  • 焊接压力步进
  • 数字振幅控制结合独特的振幅分阶
  • 紧凑外形,适用于自动化或台式应用

文档与图纸