无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

必能信 Ultrasplice40 线束焊接机

产品描述

适用于电子线束、家用电器线束、汽车线束、RTD - 电阻性热器件、端头的便携式线束焊接机。

致动
气动
冷却系统
空气
横截面
高至 6mm²
数据接口
USB,以太网
频率
40kHz
输入功率
200-245V,50/60 Hz
输出功率
400W,800W
总体尺寸
125mm x 93mm x 257mm(高 x 宽 x 长)
气动类型
5.5 bar (80 psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
密码保护
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间,能量

特点

  • 全自动收线结构,操作简便,并可实现最高的生产率
  • 自动化过程监控可确保每条线束的焊接时间和焊接功率都在预定范围之内
  • 无限自动调节焊接的能量和压力
  • 专用的快速更换工装具有多个焊接面,能够以最低的成本生产上百万条接线
  • 流程简单,能够在 10 秒钟内设置多个焊接应用
  • 用户友好的控制箱,配有隔膜式开关和液晶显示屏
  • 可存储 100 个预设的焊接参数和序列

文档与图纸