无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GSX-E1

Branson GSX 超声波焊接机

产品描述

设计用于满足更小、更复杂塑料部件组装的恒定需求。Branson GSX 超声波焊接平台是一款先进且直观的灵活连接解决方案,旨在优化焊接并确保焊接质量,同时帮助制造商按时完成项目,并获得预期的投资回报。

执行器
电动机械高级驱动系统
控制级别
Elite Precision、Elite Precision+
数据接口
USB、以太网/IP
频率
20kHz、30kHz、40kHz
输出功率
0.8kW、1.25kW、1.5kW、2.5kW 和 4.0kW
用户界面
HMI(10" HMI 触摸屏)
焊接模式
时间、能量、峰值功率、接地检测、距离(相对和绝对)、动态焊接模式
压力范围
最高 2500 牛顿

特点

  • 拥有独特的振幅分阶和压力分阶技术的电动机械高级驱动系统
  • 较低的 5N 触发压力,用于精细和微型部件。
  • 闭合回路驱动系统可根据实时反馈立即进行调整,实现卓越控制和位置准确性
  • 出色的可靠性
  • 全新的快速更改流程,加快设置速度
  • 全新的方柱设计提高坚固性和对准保留度
  • 更快的启动时间(60 秒内)
  • 直观易用的 HMI 屏幕
  • 智能功能,例如查找工件接触和动态模式

文档与图纸