您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
利用现代化的灵活控制系统,提高当前及未来的产能和运营效率。
我们便捷、面向未来的自动化系统通过提升工厂性能、顺应企业需求并降低项目风险和成本,助您实现运营的转型。
轻松访问和利用实时、安全、情景化的 DeltaV 数据,推动运营改进。
了解直观、先进的 HMI 近期增强了哪些功能。
此订阅为企业(如 OEM)提供了一种简约高效的方法,以便为其小型系统采购、操作和维护功能齐全的 DeltaV 系统。
DeltaV™ PK 控制器能为小至橇装设备,大至大型分布式加工厂内的各类应用提供功能丰富的控制解决方案。
开发您自己的自动化系统配置、逻辑检验,并在交付自动化系统之前加强操作员培训。
DeltaV Revamp 借助人工智能的力量,实现充分集成的数字工作流程,从而在工厂向 DeltaV 分布式控制和安全仪表系统过渡期间,确保不断提高效率和质量。
工业企业的运营管理软件。
通过广泛提供各种类型的控制器及可按需供应的 I/O 平台,实现更高的可扩展性和灵活性
轻松实现对以自动化为中心的定制版基础设施的运营与维护,并在降低复杂性的同时提高性能。
利用直观的操作界面和内置功能定制您的工作环境,提高产能,支持快速直接访问重要数据,从而优化操作。
在整个企业范围内尽可能拓展情景化的、可靠的 DeltaV 数据的访问权限,并做到高效收集。
利用能够实现开发、测试和仿真培训的直观工具和实时软件,提高员工的工作效率、降本增效。
利用可以提高控制回路性能并减少实时变化的应用及软件优化过程,提高优质产品产量。
利用符合 S88 标准的批量解决方案,为工厂各级决策者提供所需的关键实时数据,助力实现灵活的生产目标、提高产量并尽可能降低风险。
制定具有前瞻性的网络安全策略,保护您的过程控制系统和网络免受潜在威胁。
利用直观的、可减少工作量、降低复杂性和风险的工程工具,在规定期限内更高效、轻松地完成项目。
利用艾默生的 CONNECT 现代化解决方案组合在您的折旧资产、风险及成本之间寻求平衡。
面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
详细了解 DeltaV DCS 如何对您的运营产生积极影响。使用我们特色资源和工具,然后联系我们。
快速找出艾默生产品的设备安装包。
无需中断运营即可轻松整合第三方产品。
欢迎您为未来的 DeltaV 产品改进计划出谋划策。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。