DeltaV PK 控制器

DeltaV PK 控制器

一款功能非常强大且用途广泛的 DeltaV™ 控制器。

强大的单机,轻松地集成

作为市场上全能的控制解决方案,DeltaV™ PK 控制器既可用于防滑装置这类小规模应用,也可用于大型传统控制应用。

该实用的控制器可以作为一个独立的系统,无缝合并到一个更大的 DeltaV 系统中,形成独立的本机数据库和系统,使您加快项目进度并适应最新的变化。

不论您要进行多大的运行,或处于运行的各种阶段,DeltaV™ PK 控制器都能解决您苛刻的需求。DeltaV™ PK 控制器采用更快的逻辑执行、内置的本机以太网端口和本机设备协议,可满足各式应用、各种规模的系统。

读取更多...
单击以继续读取 强大的单机,轻松地集成
DeltaV PK 控制器

工作原理

灵活的操作环境

PK 控制器专为单机运行而设计,无需连接服务器、仪表板人机界面或其它分布式控制系统组件即可运行。


同时,它还可作为本机节点,配置至 DeltaV DCS 系统,为更快控制应用提供解决方案。

减少占用空间

1)     轻松冗余 – 避免因 I/O 拆分至不同载体/底架而增加成本和占用空间。您可以通过 PK 控制器,将冗余控制器添加到主要控制器旁边的载体上,而无需增加占用空间或更改配置。

2)     轻松连接至第三方设备-无需使用专用以太网或 I/O 卡,即可轻松连接至第三方设备,如仪表板人机界面和变速驱动器。

3)     以太网设备控制管理 - 通过六个内置以太网端口,在许多应用中消除了开关需求。本机协议涵盖 OPC UA 服务器、Modbus TCP 客户端和服务器以及以太网/ IP 客户端。

消除数据映射

减少与数据映射工作相关的问题、成本和时间。

灵活的输入/输出

连接到任一现有的 DeltaV I/O 选项,包括:

 

  • 经典 M 系列、
  • 经典 S 系列、
  • Charms I/O 卡、以及
  • 无线 I/O 卡

集成安全解决方案

DeltaV PK 控制器可与 DeltaV SIS 电子布线工具及 DeltaV SlS 1508 安全逻辑解算器一起使用 - 提供独特优势并可轻松扩展。

最新资讯

韩国先进的碳科技公司选择艾默生作为自动化合作伙伴

双方将协同合作,促进碳捕获技术的发展,帮助韩国能源产业在以可持续发展为重点的市场中蓬勃发展

艾默生推出用于天然气、沼气、可再生气体测量和氢气应用的气相色谱仪

Rosemount 470XA 提供了紧凑且经济高效的解决方案,适用于贸易交接、碳捕获以及其他传统和非传统气体应用

艾默生工业自动化愿景符合未来对安全性、可持续发展和盈利能力的需求

阅读《自动化创新》杂志,领略 130 多年来的工业技术领域佼佼者勾勒出的无界自动化架构愿景
请启用 JavaScript 以使用此网站。