您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
提供卓越的业务运营软件,提高利润和运营效率。
碎片化沟通、不准确数据采集、资产的低效利用将有损生产运营,并使投资、安全和资产置于风险之中。
艾默生提供软件和系统应用,将生产数据与业务决策系统连接,从而实现过程数据的传输,显著改善运营的效率和盈利能力。
天然气管道的业务和运营集成
Handok 可将纸张使用率减少 90%,同时确保合规性
能源管理
过程工业和自备电厂的能源管理解决方案
制造执行系统
通过将工厂车间信息与生产数据相联系,帮助您改善决策和成本控制。
油藏管理软件
我们的软件可以帮助您决定在哪里钻孔,采用何种生产策略,以及如何提高回收率。
石油和天然气的上游应用
提高效率,更大程度提高产量,并在上游应用中更准确地配置工厂设备
石油和天然气的中游应用
获取一体化软件解决方案,优化石油和天然气整个中游价值链的运营和商业的智能性
Big Loop™ 是一种自动化工作流程,整合静态和动态区域,确保捕获油藏的不确定因素,并将其作为输入参数发送到模拟器。
我们的可靠性服务是避免计划外停机、提高产量和降低成本的关键。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
生物技术公司通过对其手动文档管理任务实现自动化,节省了时间和金钱,又提高了合规性
Streamline Shift Changeover with Electronic Logbooks
高级管道设计可提高烃流量