为当今全球化工行业量身定制的解决方案

作为一家化学品生产商,您一直致力于安全可靠地满足客户需求。但是,如今的运营挑战不仅在于要保持安全性和资产可用性,还要实现灵活生产、达成运营和业务 KPI 以及优化能源使用。艾默生作为出色的国际供应商,拥有丰富的产品组合,可以为您的多元化行业提供服务支持。无论您的项目需求如何,艾默生都能提供合适的技术和专业经验,帮助您应对过程挑战。

提高能效
实现灵活生产
确保过程安全性
提高资产可靠性
优化运行效率
读取更多...
单击以继续读取

优化过程设备性能的解决方案


单击下面的图标查看设备 解决方案。 

化工行业常见问题解答

工厂自动化技术如何帮助改善化工企业的资产可用性?
如何利用化学过程控制数据改进设施内的生产和产量?
如何监测化工设备以提高设备可靠性和人员安全性?
如何降低化工操作的能耗?
读取更多...
单击以继续读取 化工行业常见问题解答

新动态

艾默生仿真软件的升级版本为生命周期变更管理奠定基础

新功能将帮助 DeltaV Mimic 用户推动企业内的协作,提升业务成效

艾默生资产管理软件将设备可靠性数据整合到安全易用的集成平台

AMS Machine Works 1.8 版本可兼容 AMS 2140 机械健康分析仪,改善了用户体验并增强了网络安全性

艾默生的新型超声波流量计系列提升多种应用场景中的非侵入式测量精度

Flexim FLUXUS / PIOX 731 系列采用模块化设计,实现气体和液体的体积流量与质量流量应用及高精度计量
请启用 JavaScript 以使用此网站。