蒸汽:用途广泛但成本高昂的化工厂热源
对于化学加工设施而言,蒸汽是提供压力和动力的首选,尤其是在加热应用中。蒸汽可驱动涡轮机,并为各种热交换器、蒸馏塔再沸器和类似应用提供热量,这是由于它作为一种非常高效且可控的机制,能够准确地将能量输送到需要的地方。蒸汽分配系统通常是增加能源成本和排放的重要因素。通过改进监测和控制,重点关注负载分布、热损失和压力控制,您可以降低能源成本、减少排放并提高安全性,从而优化工厂性能。
蒸汽比大多数流体更为复杂,因为它可能是过热蒸汽、饱和蒸汽或湿蒸汽。要确定其能量含量和用途,除了温度和压力之外,还需要了解这些不同的状态。艾默生的仪表和阀门可确定所有必要特性,以评估系统中任何指定点的蒸汽可用性,并改善系统动态行为下的控制能力。
费希尔和 Sempell 蒸汽调节阀和减温器
使用费希尔和 Sempell 蒸汽调节阀和减温器,可提高热效率并保护下游设备。
现场设备管理
依靠来自现场设备的预测诊断,您可以有效组态、标定和运行这些设备,从而保证生产设备的可靠性。
反应器的温度分布分析
利用高密度变送器,遵守环境标准并准确控制运行条件。
利用罗斯蒙特 3144P 变送器监测温度
罗斯蒙特 3144P 温度变送器为您的温度测量提供业内突出的准确性、稳定性和可靠性。变送器拥有双腔外壳,能够确保可靠性和高级诊断,保证您的测量点正常运行。
蒸汽调压器
确保在整个蒸汽分配系统中实现可靠有效的减压。
罗斯蒙特™ 3051SFA 无线 Annubar™ 流量计
流量计可安装在系统周围的重要位置,以便识别蒸汽使用效率低的具体应用。
AMS Optics 软件平台
使用统一的软件解决方案对资产进行专业管理,包括工况监测、工作流程集成等。
在许多设施中,蒸汽一旦离开锅炉,就很难跟踪其去向或使用情况。这样,识别蒸汽问题只能靠猜测。准确的流量测量更易于确定在哪些方面可以减少消耗,从而降低能源成本和锅炉负荷。改善蒸汽流量测量需要了解并优化能源平衡。
提高蒸汽运输和分配的可视性
通过更有效的流量测量来管理多个锅炉的蒸汽输出。
罗斯蒙特™ 3051SFA 无线 Annubar™ 流量计
流量计可安装在系统周围的重要位置,以便识别蒸汽使用效率低的具体应用。
现场设备管理
依靠来自现场设备的预测诊断,您可以有效组态、标定和运行这些设备,从而保证生产设备的可靠性。
化工应用安全仪表系统 (SIS) 中的流量测量
罗斯蒙特™ 9295 流量计是一种差压流量计,专为化工和碳氢工业的关键测量而设计。
AMS Optics 软件平台
使用统一的软件解决方案对资产进行专业管理,包括工况监测、工作流程集成等。
罗斯蒙特无线紧凑型调节孔板流量计
罗斯蒙特 3051SFC 无线紧凑型调节孔板流量计采用安全的 WirelessHART® 网络,为多变量测量提供准确且经济高效的解决方案。
通过流量测量优化蒸汽输出并识别能源浪费
罗斯蒙特™ 8800 涡街流量计有助于提高测量准确性,将消耗量与天然气费用进行比较,帮助客户优化工厂设施的产出。
正常运行的蒸汽疏水阀应能将热冷凝水排放到收集系统中,并且不会损失新鲜蒸汽。遗憾的是,许多蒸汽疏水阀在运行几年后就会出现故障。它们可能会卡住,导致关不上或打不开,同时持续释放蒸汽和冷凝水导致排放增加或能效降低。很少有机构配备可快速可靠地识别问题所在的人员。使用艾默生的声波监控器和 Plantweb Insight 蒸汽疏水阀监控应用程序,即可监控蒸汽疏水阀的运行情况。如果疏水阀运行不正常,监控器会提示该问题,以便尽快修复。
罗斯蒙特 708 无线声波变送器
该设备可通过 WirelessHART® 网络 准确地传递声级和温度数据、设备数据、事件状态和泄漏检测信息,从而直观地显示蒸汽疏水阀和泄压阀 (PRV) 的状况。
Yarway 蒸汽疏水阀
艾默生 Yarway 蒸汽疏水阀配备在线维修选项,适合各种应用。
现场设备管理
依靠来自现场设备的预测诊断,您可以有效组态、标定和运行这些设备,从而保证生产设备的可靠性。
AMS Optics 软件平台
使用统一的软件解决方案对资产进行专业管理,包括工况监测、工作流程集成等。
关于蒸汽系统的常见问题
蒸汽分配系统包含泄压设备 (PRV)、温度和压力监测以及蒸汽疏水阀维护等安全措施。 锅炉周围通常还设有其他安全系统。
蒸汽分配系统所面临的常见挑战包括蒸汽泄漏、冷凝水积聚、压力波动、水锤、隔热不充分、控制阀故障、减温器 故障以及系统尺寸或布局不当。定期维护、检查和监测有助于应对这些挑战。
蒸汽疏水阀是在蒸汽分配系统中用于去除冷凝气体和非冷凝气体,同时允许蒸汽通过的设备。该设备可积聚冷凝水并以段塞流的形式排放出来,因此其作用频率取决于系统中的直接蒸汽流量和热损失。理想情况下,该设备应与具体应用匹配,以在制造商确定的适当频率下运行。经过几年的使用后,许多设备可能会出现磨损和故障,因此需要使用艾默生的声波变送器来确保其正常运行。 而要确保蒸汽疏水阀正常运行,防止能源损失和设备损坏,就必须定期进行维护。
蒸汽减压是指通过锅炉房主控装置上的压力设定来降低锅炉房的蒸汽压力。
蒸汽减压主要影响蒸汽系统的高压部分。在实际限值内,减压阀 (PRV) 会将较低水平的压力调整到先前的设定点。这意味着,减压带来的大部分节约效益都发生在蒸汽系统的高压部分。