反应器的温度分布分析

反应器 01 的温度分布分析

通过高密度变送器最大限度地降低安装成本

为确保遵守环境标准并精确控制工作条件,需要对反应器内的温度分布进行分析。若不能指示温度保持在正常范围内,反应器的输出会受到影响。罗斯蒙特™ 848T 温度变送器可通过 FOUNDATION™ 现场总线实现多达 8 个输入,或通过 WirelessHART® 实现 4 个输入。这类多输入装置非常适用于需要在多个互相接近的地方进行测量的反应器,因为这可降低总接线和变送器成本。

读取更多...
单击以继续读取 通过高密度变送器最大限度地降低安装成本
请启用 JavaScript 以使用此网站。