您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
凭借完整的仪表和传感器产品系列,可实现持续在线测量您的过程液体
罗斯蒙特液体变送器和传感器可对pH 值、ORP、电导率、溶解氧、臭氧、氯和浊度等提供完整的持续在线测量。应用包括化工过程、电力、炼油、食品和饮料、制药以及水和废水。
Get the latest liquid analysis white papers
解决高纯水对 pH 测量带来的问题
传感器
一系列完整的高性能 pH、传导率、氯气、溶解氧/臭氧、和浊度传感器
变送器
通过持续监控和高级诊断,获得对液体分析应用更深入的了解
液体分析系统
测量氯气、湿化学、水质、废水、以及其他专业应用的液体系统。
卫生液体分析
提供食品和饮料以及生命科学行业的创新性解决方案
附件和备件
附件和备件助您维护测量设备。
依靠艾默生服务技术人员,提升装置从启动到关停的运行性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
本视频演示了Rosemount™pH传感器的工作原理。pH值是测量流体中氢离子浓度的一种方法,在线测量pH值最常见的方法是电位玻璃pH传感器。传感器的两个主要组件——pH敏感电极和参比电极——产生与流体中氢离子浓度成正比的电压。更多信息请访问Emerson.com/RosemountLiquidAnalysis。
本视频演示了Rosemount™pH传感器在严苛的化学应用中的功能。在这些应用中,pH测量可能具有挑战性,需要频繁更换传感器。Rosemount 389 pH传感器设计有一个三重参比液接,能够维持更持久、更可靠的pH值测量。
本视频演示了Rosemount™pH传感器在污水应用中的功能。它们旨在尽可能地减少涂层的影响,并确保不间断的离子流动,从而实现更持久,更可靠的pH测量。
了解如何告诉何时清洁或更换您的pH测量传感器,并减少过程停机时间。通过了解两种常见的传感器诊断,您可以提前解决问题,并保持pH值测量健康可靠。
校准用于液体分析的pH传感器是至关重要的,而且不容易做到。艾默生请来了一位值得信赖的专家,Rosemount TM 液体分析公司的产品管理总监Jason Dalebroux,在这个视频中解释了这一点。
56型高级分析仪支持从一个或两个传感器连续测量分析输入。高分辨率全彩显示器为分析仪器提供了优秀的可视性和功能。
Linda Meyers演示了用于将传感器安装到工艺管道和储罐中的各种安装设备