过程气体和液体分析系统

关于过程气体和液体分析系统

确保对液体和过程气体进行全面且高分辨率的分析,并在使用复杂分析系统和定制应用时,降低其中涉及的风险。

ind-analytical_systems-c010

经过验证的集成过程气体和液体分析系统

利用适用于液体和过程气体应用的各种可靠分析优化系统过程,并通过全方位服务集成功能降低成本。我们的产品组合包括定制工程解决方案和标准化应用程序包,在全球项目中得到了验证。

获得一套 100 多种的完整分析仪系列,包括罗斯蒙特和第三方分析仪,可集成到更大的系统中。这些系统拥有 60 多年的分析专业知识,涵盖数千个过程装置,跨越油气、化工、水和废水、电力等多种行业。

通过我们的集成服务方法降低项目复杂性,该方法包含了单一责任点,涵盖从项目概念到调试与支持,以及完整分析解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 经过验证的集成过程气体和液体分析系统

分析系统与集成功能

气体分析系统

得益于完备的气体分析和样品系统、扎实的过程应用知识面以及强大的专业支持。获得全面的高质量罗斯蒙特分析仪,包括气相色谱仪、连续气体分析仪、燃烧分析仪,以及火焰、气体和毒物检测器。这可确保您从统一来源获得艾默生的质量保证,实现整个系统的卓越性能。

从独立式面板和机架,到三面式场所和开放式外壳,艾默生在系统包装方面提供广泛的灵活性,可满足项目和应用要求。

液体分析解决方案

我们提供种类齐全的液体传感器和变送器,可连续在线测量您的过程液体。

罗斯蒙特液体分析系统包括传感器、变送器,范围涵盖采样系统、蒸汽和水分析系统 (SWAS) 以及液体面板。这些系统可连续在线测量 pH 值、ORP 值、电导率、溶解氧浓度、臭氧浓度、氯浓度和浊度。罗斯蒙特液体分析解决方案的理想应用包括:化工、电力、炼油、食品和饮料、制药以及水和废水处理。

大型项目

我们对每一步骤负责,简化您的项目。无论是在环境条件有限的地方装备了 HVAC 的场所,还是位于世界各地的完整的多个大型分析仪场所,艾默生的罗斯蒙特项目管理办公室 (PMO) 作为一支训练有素且经过认证的专家团队,都能简化具有挑战性的应用复杂性,确保按时、按预算交付,并在需要的时间和地点成功完成项目。

凭借强大的阶段式流程、区域支持和遍布全球的网络,艾默生的罗斯蒙特 PMO 将为您带去更好的秩序和更高的确定性,从而降低项目风险。

交钥匙解决方案

通过与统一来源供应商合作,可降低风险并提高资本效率。从前端工程设计 (FEED) 和咨询服务,到制造、集成和测试,再到调试服务和生命周期不间断支持,艾默生利用其分析专长、应用知识和整套过程自动化产品组合提供完整的交钥匙解决方案。

凭借战略性覆盖了全球的七个全范围分析系统和集成中心,艾默生拥有全球性资源,可确保本地化支持并提供集成分析测量系统,可在启动期和整个生命周期内提供您所需的性能。

硬件灵活性

艾默生提供行业内全面的分析产品和过程自动化仪表。然而,如果客户选择其它品牌,或我们的设备无法满足测量要求时,我们可指定、购买、包装和调试第三方设备。

我们拥有使用包括涂漆钢、不锈钢、玻璃钢和混凝土等多种防护材料的经验,同时也有对接大量分布式控制系统、计算机系统和数据采集系统 (DAS) 的经验。



请启用 JavaScript 以使用此网站。